Motores CA síncronos da Série ST/SN
Os motores síncronos da Série ST e SN oferecem alto desempenho em estruturas de três tamanhos, NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm). Kits de resistor-capacitor também estão disponíveis. Estes motores são economicamente impulsionados pela tensão de linha CA padrão, e a velocidade síncrona é relacionada à frequência de linha.
Recursos
- Modelos ST: NEMA 23 (60 mm), três opções de comprimento do indutor com classificações de torque até 131 N-cm (185 oz-pol.)
- Modelos SN3: NEMA 34 (90 mm) três comprimentos do indutor com taxas de torque de 198 a 636 N-cm (280 a 900 oz-pol.).
- Modelos SN4: NEMA 42 (110 mm) três comprimentos do indutor com taxas de torque de 500 a 1059 N-cm (715 a 1500 oz-pol.).
- Todos os modelos oferecem opções de condutores móveis, caixa terminal, conector e extensão de eixo
- Velocidade do motor de 72 rpm (com tensão de 60 Hz)
- A velocidade constante não varia com a carga
- Modelos CA de 120 volts
- Inicialização, parada e reversão rápidas
- Pode ser parado indefinidamente sem superaquecimento
- As conexões padrões incluem condutor, caixa terminal, conectores MS e eixo traseiro
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen SN Synchronous Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.