Pular para o conteúdo principal
STF Washdown

Motor STF Washdown – grau alimentar

Estes motores DC de ímã permanente (PMDC) são classificados como SCR e atendem aos padrões NEMA. Estão disponíveis em 90 ou 180 VCC, de 1/4 a 2 HP.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características

Normas NEMA com classificação SCR – Passível de Lavagem

  • Face NEMA C com base removível – exceto que os motores de 1 e 1,5 HP possuem bases soldadas
  • Isolamento Classe H
  • Reconhecido (UL 1004, Arquivo E61960)
  • Em conformidade com a designação impermeável NEMA MG1-1.26.5 e IP65
  • Comitê de padrões de saneamento da indústria de panificação (BISSC) certificado de acordo com a Norma 29 do BISSC (Autorização n.º 301)
  • 1.750 RPM

Especificações

Dados de desempenho de STF

90 V
STF3624-4976-61-56BCSTF3640-4977-61-56BCSTF3758-5150-61-56BC
HP1/41/23/4
Código do produtoFGS2419FGS2420FGS2757
NEMA56C
InvólucroTENV
Corrente contínua (A)2,95,17,3
Torque nominal (lb-pol.)91827
Corrente de pico (A)5467126
Constante de torque (lb-pol./A)3,894,054,05
Resistência2,510,950,72
Inércia (lb-pol.)4,06,38,7
Indutância (mH)9,614,383,5
Substituição da escova (pedir 2 por motor)YP00572

 

180 V
STF3648-5268-61-56BCSTF5332-37 48-61-56BC-CUSTF5356-37 49-61-45BC-CUSTF5372-3750-61-82BC-CU
HP1/21.01.52.0
Código do produtoFGS2738FGS2389FGS2390FGS2342
NEMA56C56C*145TC*145TC/182
InvólucroTENV
Corrente contínua (A)2,44,67,19,3
Torque contínuo (lb-pol.)18365472
Corrente de pico (A)37367093
Constante de torque (lb-pol./A)8.387.97.9
Resistência3,592,41,110,77
Inércia (lb-pol.)6,422,429,839,3
Indutância (mH)19,63211,26,8
Substituição da escova (pedir 2 por motor)YP00571YP00574YP00574YP00574

* Aço estampado, base soldada, não removível

Catálogo

Configuração e dimensões STF (polegadas)

 

STF3624-4976-61-56BCSTF3640-4977-61-56BCSTF3648-5268-61-56BC
Configuração1
Comprimento11,212,211,8
Peso (lbs)222627

 

 

 

STF3758-5150-61-56BC
Configuração2
Comprimento15,2
Peso (lbs)41

 

 

STF5332-37 48-61-56BC-CU
Configuração3
Comprimento13,3
Peso (lbs)41

 

 

STF5356-37 49-61-45BC-CU
Configuração4
Comprimento16,3
Peso (lbs)65

 

 

STF5372-3750-61-82BC-CU
Configuração5
Comprimento18,3
Peso (lbs)84

Mídia & Downloads

Título Idioma Data Compartilhar URL
Permanent Magnet DC Motor Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
954248 W-10X P2.zip English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/954248_W-10X_P2.zip
954249 W-20X P2.zip English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/954249_W-20X_P2.zip
954250 W-40X P2.zip English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/954250_W-40X_P2.zip
954251 W-60X P2.zip English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/954251_W-60X_P2.zip
954954 W-80X P3.zip English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/954954_W-80X_P3.zip

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais