Motores sem carcaça da Série KBM™
A série KBM™ fornece motores de baixa e alta tensão (120–480 Vca) projetados para serem integrados diretamente em sua máquina usando os próprios rolamentos da máquina para suportar o rotor. Com uma grande variedade de motores padrão, além de nossa capacidade de modificar cabos, enrolamentos, comprimentos de pilha magnética de forma rápida e econômica e muito mais, você pode escolher um motor sem carcaça de ajuste exato que fornece instalação simples, longa vida útil e o mais alto desempenho na maioria dos espaços compactos.
Características
Recursos
- Enrolamentos do estator totalmente encapsulados
- Capacidade contínua de temperatura de enrolamento interno de 155 °C
- Proteção contra sobrecarga do termistor PTC (tipo avalanche)
- Ímãs de neodímio ferro boro de terras raras
- Bandas à prova de falhas sobre o ímã do rotor
- Compatível com RoHS
- Facilitação da agência UL e CE
- As otimizações incluem dimensões do cubo do rotor, comprimento dos ímãs do rotor, diâmetro, recursos de montagem, enrolamentos, isolamento, tipo de conexão e muito mais
- Sensores de efeito Hall digitais de travamento opcionais são pré-alinhados e instalados de fábrica com comprimento de rotor axial adicional para obter o acionamento adequado
Benefícios
- A conexão direta de carga elimina a manutenção de redutores, correias ou polias
- Zero folga e conformidade fornecem desempenho de sistema mais responsivo
- Elimina dispositivos de acoplamento, reduzindo o tamanho geral da máquina
- O motor integrado permite um design compacto da máquina, ajuda a proteger sua propriedade intelectual
- Enorme seleção de motores padrão e modificações coprojetadas para um ajuste exato, sem o tempo, a despesa e o risco de um motor totalmente personalizado
- Modifique as características de qualquer produto padrão – dimensões mecânicas, opções e conexões elétricas, otimização térmica e de enrolamento para aceleração ou desaceleração, torque, velocidade, potência, suavidade e muito mais – para atender às suas necessidades específicas.
Especificações
| Carcaças KBM(S) | Diâmetro externo | Furo de passagem | Torque de parada contínuo | Torque de parada de pico | Saída contínua KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Fator de Forma "Servo" | |||||
| KBM(S)-10 | 59,96 mm (2,95 pol.) | 16,01 mm (0,63 pol.) | 0,49 – 1,45 Nm | 1,17 – 4,91 Nm | 0,55 – 0,910 KW |
| KBM(S)-14 | 74,9 6 mm (2,95 pol.) | 20,01 mm (0,79 pol.) | 1,22 – 2,92 Nm | 3,28 – 10,50 Nm | 0,58 – 1,23 KW |
| KBM(S)-17 | 84,96 mm (3,34 pol.) | 30,01 mm (1,18 pol.) | 2,06 – 6,20 Nm | 5,95 – 24,00 Nm | 0,715 – 1,55 KW |
| KBM(S)-25 | 109,96 mm (4,33 pol.) | 50,01 mm (1,97 pol.) | 4,85 – 11,1 Nm | 14,4 – 54,8 Nm | 0,73 – 3,255 KW |
| KBM(S)-35 | 139,96 mm (5,51 pol.) | 65,01 mm (2,56 pol.) | 12,4 – 25,9 Nm | 40,8 – 93,0 Nm | 2,75 – 5,75 KW |
| KBM(S)-45 | 189,96 mm (7,48 pol.) | 85,02 mm (3,35 pol.) | 29,7 – 54,6 Nm | 119 – 218 Nm | 4,525 – 7,670 KW |
| Carcaças KBM(S) | Diâmetro externo | Furo de passagem | Torque de parada contínuo | Torque de parada de pico | Saída contínua KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Fator de form "Torque" | |||||
| KBM(S)-43 | 159,78 mm (6,29 pol.) | 76,28 mm (3,00 pol.) | 6,11 – 44,2 Nm | 18.0 – 153 Nm | 1,23 – 2,875 KW |
| KBM(S)-57 | 202,90 mm (7,99 pol.) | 104,17 mm (4,10 pol.) | 18,8 – 109 Nm | 60 – 441 Nm | 2,31 – 3,00 KW |
| KBM(S)-60 | 229,85 mm (9,05 pol.) | 105,05 mm (4,14 pol.) | 29,4 – 154 Nm | 69,1 – 393 Nm | 2,96 – 8,42 KW |
| KBM(S)-79 | 259,63 mm (10,22 pol.) | 152,43 mm (6,00 pol.) | 43,5 – 222 Nm | 152 – 1075 Nm | 2,585 – 3,75 KW |
| KBM(S)-88 | 331,46 mm (13,05 pol.) | 155,01 mm (6,10 pol.) | 102 – 545 Nm | 197 – 1200 Nm | 3,87 – 16,0 KW |
| KBM(S)-118 | 361,11 mm (14,22 pol.) | 225,04 mm (8,86 pol.) | 172 – 672 Nm | 498 – 2400 Nm | 7,78 – 19,85 KW |
| KBM(S)-163 | 605,0 mm (23,82 pol.) | 315,50 mm (12,42 pol.) | 764 – 1329 Nm | 1966 – 3932 Nm | 17,3 – 20,1 KW |
| KBM(S)-260 | 850,0 mm (33,46 pol.) | 557,85 mm (21,96 pol.) | 1932 – 3445 Nm | 6494 – 12812 Nm | 13,7 – 18,5 KW |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| KBM Part Number Scheme | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/kbm_partnumber_e_0.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen KBM Series Brushless Motors Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Robotic Solutions Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| KBM General RoHS10 Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-04/0_KBM%28S%29_Standard_RoHS10W.pdf |
| KBM Reach SVHC Certificate of Compliance | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-04/0_KBM%28S%29_Standard_REACH_R250.pdf |
| KBM/KBMS UL Certification EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KBM_KBMS%20UL-Certificate_of_Compliance.pdf |
| Kollmorgen CE Technical Notice - KBM/CBM | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-04/CE%20Technical%20Notice%20-%20KBM%20and%20CBM%20motor%20part%20set%2020APR2026.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria
Como as ferramentas robóticas em conformidade proporcionam segurança e precisão nas operações de acabamento
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.