Pular para o conteúdo principal
Servomotores AKMA

Servomotores AKMA

Projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas ou aplicações submetidas a variações climáticas, o leve servomotor AKMA proporciona o desempenho e a confiabilidade de que você precisa. Esses motores robustos contam com um revestimento de alumínio anodizado econômico e um formato que atende às suas necessidades específicas em ambientes de higienização de médio a pesado. Visando durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade, nossa linha completa de motores AKMA é feita para ter um bom desempenho.

Fazer um Orçamento Catálogo

Global
Produto disponível em todo o mundo

Boa durabilidade

Os motores AKMA são projetados para oferecer desempenho e durabilidade em ambientes de higienização desafiadores e condições externas incertas.

A durabilidade inigualável começa com o revestimento de alumínio anodizado endurecido que oferece uma boa resistência química em uma ampla variedade de pH para resistir aos agentes de limpeza comuns de higienização. Você verá que:

  • O revestimento é menos vulnerável a arranhões, amassados e lascas na pintura do que o epóxi convencional
  • O eixo em aço inoxidável com revestimento de óxido de cromo aumenta a vida útil da vedação do eixo
  • O design com ventilação e a estrutura de carcaça "de peça única" elimina o O-ring para reduzir o risco de entrada de água

Assistir a um vídeo

Servomotores AKMA

Servomotores AKMA

Facilidade de limpeza

Os motores AKMA são projetados para oferecer desempenho e durabilidade em ambientes de higienização desafiadores e condições externas incertas.

Nas zonas de contato com alimentos e bebidas e nos ambientes de limpeza a seco, os motores AKMA incorporam elementos de projeto essenciais para uma limpeza mais eficaz:

  • A superfície suave garante a facilidade de limpeza simples em ambientes em que a limpeza é essencial
  • As carcaças redondas evitam o acúmulo de gotas de contaminação
  • A vedação com classificação IP69K permite maior exposição à pressão para ambientes de nível alimentício

Obtenha o folheto do produto

Criado para ser versátil

O projeto dos motores AKMA faz com que eles sejam mais fáceis de instalar e manter e a sua alta densidade de torque em um tamanho menor entrega melhoria de desempenho em aplicações exigentes, incluindo:

Solicitar cotação

Versatilidade dos motores AKMA da Kollmorgen

SFD-M

Com o dispositivo SFD-M integrado, que fornece feedback absoluto multivoltas, os clientes podem esperar um desempenho de posicionamento comparável ao feedback Hiperface® ou EnDat®, sem custo adicional.

  • Resolução de volta única de 24 bits e multivoltas de 16 bits.
  • A tecnologia de captação de energia elimina a necessidade de cabos de bateria de backup, evitando prejuízos com paradas não planejadas causadas por falhas de bateria e preservando as informações de posicionamento absoluto mesmo quando o sistema está desligado ou durante quedas ou interrupções de energia.
  • A memória integrada permite a parametrização plug-and-play do motor com drives compatíveis com a Kollmorgen, reduzindo o tempo de configuração e permitindo o comissionamento mais rápido

Saiba mais

Características

  • Quatro tamanhos de carcaça para uma ampla variedade de projetos de máquina
  • Projetado para o torque nominal de 0,5 Nm a 14,5 Nm com torque de pico em 1,4 Nm a 38 Nm
  • Compatibilidade "plug-and-play" com controles e drives da Kollmorgen
  • Atende aos padrões UL, CE, RoHS, UKCA
  • Eixo de aço inoxidável 316L
  • Conector híbrido de aço inoxidável com vedação Viton integrada com suporte a uma única conexão de cabo no servodrive.
  • Dispositivos de feedback incluem: dispositivo de feedback inteligente para volta única/multivoltas (SFD3/SFD-M); Hiperface DSL (FS); EnDat 2.2 (FS)

Obtenha uma cotação Catálogo

Especificações

AKMA2xAKMA3xAKMA4xAKMA5x
ParâmetrosSymUnidades123412312341234
Torque nominalTcNm0,450,821,131,361,182,052,841,893,394,635,634,628,2010,913,4
Velocidade nominalNnomrpm8.0008.0008.0008.0006.0006.0005.5006.0006.0006.0006.0006.0006.0006.0006.000
Inércia do rotorJrkg·cm20,110,160,220,270,330,590,850,811,52,12,73,46,29,112,0

* Os valores apresentados são para representação de cada modelo. Para informações exatas, consulte o guia de seleção, o manual de instalação, o 
Motioneering e as ferramentas de desenvolvimento

Visão geral do dimensional do AKMA

Dimensões do AKMA da Kollmorgen
Série AKMAABCDEFGHJKLMN; por comprimento dos ímãs do rotorO; por comprimento dos ímãs do rotor
12341234
AKMA2x-AN4011307463794,8M4--------166185204223118137156175
AKMA2x-AC4011307463794,8M44,012,53,516166185204223118137156175
AKMA3x-AN6014308575895,8M5--------166297228--118149180--
AKMA3x-AC6014308575895,8M55,016,021,527166297228--118149180--
AKMA4x-AN8019401131001177,0M6--------171200229258123152181210
AKMA4x-AC8019401131001177,0M66,021,54,025171200229258123152181210
AKMA5x-GN9524501321151379,0M8--------186217248279138169200231
AKMA5x-GC9524501321151379,0M88,027,04,036186217248279138169200231

*todas as medidas estão em milímetros

Obter cotação

Seletor de produtos da Série AKM

Pronto para começar?

Seja qual for o destino do seu projeto de máquina, seus motores AKMA sempre se beneficiarão da experiência da Kollmorgen e de nosso suporte completo.

Nossa equipe de engenharia global oferece décadas de experiência em Motion e colaboram com você para garantir que seus servomotores entreguem a confiabilidade e o desempenho que você precisa.

Conte com o suporte da Kollmorgen para:

  • Confiabilidade global
  • Projeto específico para cada região
  • Cadeia de fornecimento sustentável para parcerias de longo prazo
  • Ferramentas autoguiadas para projeto simplificado

Fale com um especialista em Motion

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
AKMA Installation Manual English, German, French, Italian
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-06/AKMA-Install-Manual-Multilingual-RevB.pdf
Título Idioma Data Compartilhar URL
AKMA Anodized Washdown Motor Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
AKMA Servo Motor Brochure inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
AKMA EU Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-11/AKMA%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%2029NOV2023.pdf
AKMA Product Notice on Functional Safety English
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201_1.pdf
AKMA REACH R240 SVHC Declaration English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_REACH_R240_SVHC_Declaration.pdf
AKMA RoHS10W Declaration English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_RoHS10W_Declaration.pdf
AKMA UKCA Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-01/DoC_UKCA_AKMA.pdf
AKMA UL Certificate of Compliance English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-01/AKMA_UL_Certificate_of_Compliance.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
2D/3D Product Model English
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

Escolha o dispositivo de feedback certo para a sua aplicação. Aprenda como alcançar o máximo desempenho, eficiência e valor com um encoder rotativo, absoluto e multivoltas.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais