CVC700
Controle e navegação eficientes do veículo
O CVC700 é um poderoso controlador de veículo que combina hardware robusto com software inteligente. Utilizando suas funcionalidades avançadas de AGV e AMR, foi perfeitamente projetado para proporcionar uma navegação livre, baseada no solo e nos ambientes de multinavegação. Desenvolvido em um formato comprovado com classificação IP65, o controlador de veículo conta com um processador ARM quad-core, 4 GB de memória flash e 1 GB de SRAM, fornecendo o poder de processamento necessário para ambientes industriais exigentes.
No núcleo do CVC700 está um software que coordena todos os aspectos das operações de AGV e AMR. Da navegação precisa à comunicação perfeita com controladores, sensores e atuadores do sistema AGV, o software garante desempenho confiável e responsividade em tempo real. A troca contínua de dados com o controlador do sistema AGV permite o controle dinâmico de tarefas e a coordenação do tráfego, dando suporte a uma automação eficiente e escalonável.
Juntos, o hardware e o software do CVC700 formam uma solução unificada projetada para atender aos desafios de hoje e às oportunidades de amanhã em termos de sistemas de veículos automatizados.
Características e benefícios
Características de hardware
- Processador ARM quad-core de alto desempenho
- 1 x Ethernet e 1 x USB para expansão do sistema no veículo
- WiFi e Bluetooth integrados
- IMU integrada
- Comunicação com RS232, RS422 e RS485
- 3 barramentos CAN
- Sistema operacional Linux
- Projetado para o ambiente de veículos elétricos operados por bateria
- IO flexível para acomodar um amplo espectro de controles e sensores de veículos controlados por uma CPU separada
- Ampla tensão de operação de 24 V a 48 V com proteção integrada contra subtensão, sobretensão e polaridade reversa
- Detecção de falha no aterramento
- Relé de "Tudo OK"
- Indicações de LED
Características de software
- Técnicas de navegação livre:
- Natural
- Laser
- Faixa
- Laser e natural combinadas
- Técnicas de navegação baseadas no solo:
- Fio indutivo
- Fita magnética
- Marcador (spot)
- Combinação de fio indutivo e ponto
- Combinação de fio indutivo e fita magnética
- Código de barras
- Técnicas de multinavegação
- Combinação de livre e baseada no solo
- Suporte para diversos tipos de veículo:
- SD
- Quad
- Multiwheeler
- Soft PLC IEC 61131-3 integrado
- No comando do veículo com ou sem o controle do sistema
- Suporte para produtos Kollmorgen como drives, telas e produtos auxiliares
- Conectividade
- Fácil integração de produtos CANopen padrão em seu veículo
- Suporte PLC para comunicação serial, TCP/IP e UDP/IP
- U-Zone: desenvolva e execute aplicativos personalizados
- Evitar obstáculos: contorne obstáculos que estejam bloqueando o caminho do veículo.
- Suporte para licenciamento do veículo
- Suporte para VDA 5050
Mídia & Downloads
Logística de fabricação automotiva
NDC Layout Assistant
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.