Pular para o conteúdo principal
Sistema de Movimento Kollmorgen Essentials

Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials™

Obtenha os recursos essenciais do sistema de controle de movimento e o desempenho de que precisa, além de um valor inigualável, entrega rápida e configuração fácil. A nova linha Kollmorgen Essentials oferece sistemas completos de controle de movimento, criados para ajudar os projetistas de máquinas a atenderem praticamente qualquer exigência de movimentação e orçamento com facilidade e confiança.

Com uma variedade de opções de tamanho e desempenho para escolher, cada sistema de controle de movimento inclui: um servomotor disponível em oito faixas de potência; um servoacionamento projetado para funcionar com sua escolha entre os sistemas de controle Industrial-Ethernet mais utilizados do setor, além de ser compatível com toda a linha de soluções de software e hardware do Kollmorgen Automation Suite; um cabo com opções de comprimento, que utiliza tecnologia de cabo único para alimentação e dados, simplificando a configuração; e acessórios opcionais, incluindo resistores de rejeição, filtros de linha e conectores sobressalentes para o lado do drive.

Solicitar cotação Catálogo

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características otimizadas com um valor excepcional

Reconhecemos que nem todos os eixos de movimento servo exigem o mesmo grau de especialização. Por isso criamos este novo sistema de controle de movimento orientado a gerar valor — com recursos otimizados para atender aos requisitos de aplicação mais comuns.

  • Dispositivo de feedback absoluto multivoltas sem bateria por padrão. Obtenha resolução absoluta de feedback de 24 bits para volta única e 16 bits para multivoltas por uma comprovada interface de protocolo SFD. Completo com tecnologia de captação de energia para eliminar o custo e a complexidade dos cabos de reserva de bateria e memória interna, que permitem a configuração plug-and-play e o comissionamento mais rápido.
  • Protocolos Ethernet industriais multi-idiomas. Um único drive harmonizado pode atender a praticamente todas as necessidades do cliente, interagindo com qualquer um dos protocolos de comunicação mais comuns do setor: EtherCAT®, EtherNet/IP™ ou PROFINET®.
  • Funcionalidades de sincronização. O sistema de movimento Kollmorgen Essentials suporta perfis de movimento síncronos usando sua escolha entre EtherCAT®, CIP Sync ou PROFINET IRT.
  • Características de segurança funcional integradas. Proteja pessoas, produtos e equipamentos com STO de dois canais SIL2/Cat 3 PL d. Esta característica oferece suporte a paradas de emergência e evita que o sistema reinicie inesperadamente.

Obtenha o catálogo

Um caminho rápido e seguro para o mercado

Nosso novo sistema de controle de movimento pode ser produzido em grandes volumes e as configurações de maior demanda estão sempre em estoque. E com a instalação plug-and-play, você pode projetar com ainda mais facilidade uma máquina de sucesso e lançá-la no mercado rapidamente.

  • Conjunto selecionado de tamanhos de carcaças e especificações de desempenho. Ofertas de sistemas que variam de 200 W a 4000 W com classificações otimizadas para operação de 120, 240, 400 ou 480 VCA e tamanhos de quadro entre 58 e 138 mm.
  • Podem ser produzidos em larga escala. As configurações de maior demanda estão sempre em estoque. Assim, você pode contar com a entrega garantida dos sistemas que precisar, nas quantidades desejadas e com prazos de entrega curtos.
  • Instalação plug-and-play. Por padrão, o sistema é configurado para funcionar com o Kollmorgen Automation Suite, mas você pode facilmente mudar para operar com arquiteturas de sistemas de controle de terceiros que usam EtherCAT, Ethernet/IP ou PROFINET. O novo recurso de Configuração Expressa no nosso software WorkBench simplifica a instalação, a configuração e o ajuste, mesmo para engenheiros com pouca experiência em movimento. E o pacote completo de ferramentas do WorkBench também está incluído para tarefas mais avançadas de programação e ajuste de movimento.

Kollmorgen Essentials, pacotes no caminho certo

Controle de movimento avançado para desempenho escalável de máquinas

Kollmorgen Essentials HV PCMM2G

O controlador de movimento programável PCMM2G Essentials oferece controle confiável e de alto desempenho para até 8 eixos, ideal para máquinas que exigem precisão sem a complexidade de sistemas maiores. Além disso, foi projetado para proporcionar uma integração perfeita com o Kollmorgen Automation Suite, que acelera o desenvolvimento e otimiza o desempenho da máquina.

Principais benefícios:

  • Suporta até 8 eixos sincronizados — ideal para sistemas de automação compactos e de médio porte
  • O controlador é dimensionado adequadamente para a aplicação sem comprometer o desempenho principal
  • Integração perfeita com o Kollmorgen Automation Suite e com as redes padrão da indústria
  • Configuração e ajuste simplificados para acelerar o desenvolvimento e o comissionamento da máquina

O desempenho e a confiabilidade da Kollmorgen

Kollmorgen Essentials, máquina de impressão

A Kollmorgen é líder em movimento, com um legado de mais de 100 anos de desempenho comprovado. O Sistema de Movimento Essentials inclui os mesmos designs inovadores, materiais de alta qualidade e processos de fabricação precisos que os clientes esperam de todos os nossos produtos de movimento.

  • Fabricação interna. Nós projetamos cada componente deste novo sistema servo em nossos próprios centros de engenharia globais e fabricamos os produtos principais em nossas unidades de fabricação da Kollmorgen.
  • Desempenho comprovado. Nossos produtos são conhecidos pela densidade de torque, eficiência e confiabilidade líderes do setor.

Converse com um especialista

A maioria dos eixos. A maioria dos sistemas de controle. A maioria das aplicações.

Use o torque, a precisão e a confiabilidade da Kollmorgen para quase todas as indústrias que dependem de movimento. Especificamente, os Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials são ideais para:

  • Automação de armazéns e intralogística. Obtenha o tamanho compacto e o posicionamento absoluto sem a necessidade de bateria reserva para recuperar a posição após uma queda de energia — ideal para portas desviadoras, espaçamento de distribuição de produtos, classificação, armazenamento e recuperação.
  • Embalagem. Aplicações sofisticadas de embalagem, como corte, mistura, encartonamento, empacotamento, envase, entre outras, se beneficiam de um sistema de movimento acessível que oferece recursos normalmente encontrados em sistemas de alto padrão, como sincronização, registro com entradas de alta velocidade e suporte para motores de lavagem em aplicações de processamento de alimentos de contato primário.
  • Formação de materiais. Em vez de um drive ponto a ponto, que pode causar vibrações indesejadas, as aplicações de corte a laser e outros cortes de alta precisão podem se beneficiar das funcionalidades de sincronização do Essential para obter cortes complexos, delicados e previsíveis.

Veja o que os Sistemas de Movimento Essentials podem fazer por essas aplicações, além de automação geral, impressão, movimentação de materiais, automação de máquinas-ferramentas, moldagem por injeção, animatrônicos, integradores de sistemas e muito mais.

Kollmorgen Essentials, máquina de corte

Os Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials

Com desempenho compatível, pronto para entrega rápida e otimizado para facilitar a instalação e configuração, o sistema Essentials é a escolha mais inteligente.

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
Compartilhar URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Drive Installation Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-InstallationManual-RevB-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Drive Safety Notes English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Spanish, Chinese, Simplified
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-SafetyNotes-RevB-Multilingual.pdf
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start English, German, Spanish, French
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Título Idioma Data Compartilhar URL
Kollmorgen Essentials Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen Essentials Servo Drive Datasheet inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure inglês Compartilhar URLVisualizar
Title Release File Language Date Share URL
Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP
7.0
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip
CIP Sync Support Files
2.1
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip
Kollmorgen Essentials Drive (KED) Firmware
02.16.00.003
English
Share URL /sites/default/files/2026-06/Essentials%2002-16-00-003.zip
Kollmorgen Essentials Drive Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KED-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Learn More

Servodrive Kollmorgen Essentials

Flexibilidade E características. Com o Essentials, você tem as 3 principais opções de protocolo Ethernet industrial em uma só unidade, além de características que geralmente não estão disponíveis em drives baseados em valor.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais