Servomotores AKM™ Washdown e Food Grade
Os motores Kollmorgen AKM™ Washdown e Washdown Food Series estão disponíveis nos tamanhos de carcaça 2 a 6. Esses motores inovadores incorporam nossos eletromagnéticos AKM líderes da indústria em uma carcaça protegida por um revestimento 2-K e configuração de vedação com classificação IP67. O hardware de aço inoxidável é usado em todas as interfaces de precisão. O modelo de grau alimentício incorpora graxas que são seguras para contato e consumo incidentais.
Características
Recursos
- Tamanhos de carcaça 2 a 6
- Torques estáticos de 1 a 25 Nm
- Disponível com uma ampla gama de comprimentos padrão, enrolamentos, sistemas de feedback e tecnologias de conexão
- Resistente a produtos químicos corrosivos, incluindo produtos de limpeza altamente alcalinos ou ácidos
- A versão de grau alimentício está em conformidade com os requisitos da FDA, incluindo lubrificantes e materiais seguros para contato e consumo acidentais
- Projeto de vedação IP67 com vedação de eixo PTFE
- Eixo de aço inoxidável
Benefícios
- Ideal para aplicações sujeitas a rigorosos regulamentos de higiene
- Uma solução econômica para qualquer aplicação que exija lavagens periódicas
- Vida útil do motor aumentada
- Capacidade de purificação mais alta
- Nenhuma cobertura adicional ou proteção especial necessária para a carcaça do motor
- Atende às necessidades de uma ampla gama de aplicações sem exigir aço inoxidável caro e de alta qualidade para a carcaça do motor
- Aço inoxidável usado para eixo do motor, parafusos e conectores
Especificações
| Tamanho da carcaça | unidades | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da pilha magnética | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | |
| Enrolamentos | C,D,E,F,G | C,D,E,H | C,E,G,H,J,K | E,G,K,L,M,N | G,K,L,M,N,P | |
| Barramento de comunicação máx. | VCC | 640 | ||||
| Tc de parada máx. | Nm (lb-pol.) | 1,4 (12,6) | 2,88 (25,5) | 6,0 (53,1) | 14,1 (125) | 25,0 (221) |
| Tp máx. | Nm (lb-pol.) | 4,82 (42,7) | 10,22 (90,5) | 20,4 (181) | 38,4 (340) | 65,2 (577) |
| Classificação máx. | N | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Potência nominal máx. no barramento | kW (Hp) | 0,54 (0,72) | 1,19 (1,59) | 1,73 (2,32) | 3,87 (5,19) | 6,16 (8,25) |
| Resistência química | (Ph) | 2–12 | ||||
| Proteção de entrada | IP67 | |||||
| Eixo | Aço inoxidável | |||||
| Carcaça do conector | Aço inoxidável* | |||||
A modificação é o nosso padrão
Entendemos que os motores comerciais prontos para uso não podem atender a todas as demandas de projeto e desempenho. É por isso que oferecemos inúmeras modificações padrão.
| Recursos do motor | Modificações padrão |
|---|---|
| Dimensões do eixo dianteiro | Dimensões específicas do eixo do cliente, incluindo comprimento e diâmetro ou características do eixo, como chaves abertas, chavetas ou características especiais usinadas |
| Enrolamento especial | Enrolamentos especiais para otimizar a eficiência do sistema servo |
| Conectores e cabos | Configurações do conector do motor definidas pelo cliente, pinos e requisitos do cabo |
| Dimensões da moldura dianteira | Usinagem especial Front Endbell (flange A) para atender aos requisitos de montagem específicos do cliente |
| Dispositivos alternativos de feedback | A produção AKMH permite a instalação e teste de vários dispositivos de feedback de terceiros especificados pelo cliente |
| Sensor térmico | Dispositivos tipo termistor PTC ou linear |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKM Installation Manual | English, French, German, Italian, Spanish | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Compartilhar URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Washdown Data Sheet EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| AKM Washdown Datasheet EN revC | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen AKM Servomotor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKM EU RoHS Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
| AKM REACH_R241 Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
| AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.