O que é o Motioneering da Kollmorgen?
Você tem alguma destas dúvidas ao selecionar um servo?
- Como escolher aplicações de motores lineares?
- Minha margem de seleção é segura e confiável?
- Como escolher um motor de acordo com o motion da curva S?
- Como selecionar um sistema servo quando a velocidade do equipamento é aumentada em 30%?
Nosso software de seleção servo pode ajudá-lo a escolher o produto que atende às suas necessidades. Nossa extensa biblioteca de produtos sempre em expansão, a operação inteligente automática e a análise de dados abrangente tornam a seleção mais fácil e eficiente. Salvar e imprimir relatórios em um clique e baixar modelos 3D nunca foi tão rápido e conveniente.

Projetos mecânicos
- Fusos, pinhão e cremalheira, esteira transportadora
- Dois roletes pressionados um contra o outro, polia
- Rotativo, linear
- Cilindro elétrico
- Entrada direta de dados

Definições do projeto
- Marcar componentes do sistema por cor
- Avaliar as especificações dos componentes do sistema
- Salvar, imprimir ou criar um relatório de aplicação em pdf
Recursos do Motioneering on-line
- Calculadora de inércia – calcule a inércia de formas irregulares usando adição e subtração
- Curva de motion personalizada – adicione uma seção inteira ou copie uma seção repetida com mais facilidade e trace a curva em forma de S
- Fatores ambientais – considere sua temperatura ambiente
- Classifique o projeto de acordo com as unidades dele – você pode ajustar as unidades uma por uma ou usar a unidade global para a configuração
- Ampla tensão – faixa de tensão 24 Vcc - 108 Vcc, 120 Vca - 480 Vca