Search Articles
| IEC Baugröße Table of Contents Allgemeines Gän | alemão | |
| Inkrementalgeber Table of Contents Allgemeines Vervierfach | alemão | |
| Gleichlauf Table of Contents Rundlauf Rastmoment | alemão | |
| NormenstrukturErklärung der Normenstruktur am Beispiel der Sicherheitsnorm EN ISO 12100:2010 Der folgende Text ist die Einleitung zu der oben genannten Norm: EN ISO 12100:2010 ... | alemão | |
| Normen und Richtlinien | alemão | |
| Puls-Richtungs-InterfaceSie können Servoverstärker an eine herstellerneutrale Schrittmotorsteuerung anschließen. Der Servomotor folgt dann den Puls- / Richtungs - Signalen der Steuerung. | alemão | |
| Gray-CodeDer Gray Code (nach dem Physiker Frank Gray) ist eine symmetrische Art einen Code zu generieren, bei dem sich benachbarte Zahlen nur in einer einzigen dualen Ziffer unterscheiden. | alemão | |
| HaltebremseGültig für AKM, AKMH Im AKM Motor eingebaute Haltebremsen sind als Stillstandsbremsen ausgelegt und für dauernde, betriebsmäßige Abbremsvorgänge ungeeignet. Eingebaute Bremsen alleine dürfen nicht für die Sicherstellung der personellen Sicherheit benutzt werden. | alemão | |
| Transport und LagerungGültig für AKD, S300, S400, S600, S700, AKM Einstufung gemäß IEC 61800-2 | alemão |
Página inicial >
Base de conhecimento >
FAQs >
Downloads >