Skip to main content
Temperaturfestigkeit | 09 Mai 2017 | |

Temperaturfestigkeit

Die Anforderung an die Temperaturfestigkeit des Materials ist eine Eigenschaft, die gewöhnlich durch die Umgebung festgelegt wird. Jedes Kabelmaterial hat seine eigenen Beschränkungen für Betriebstemperaturbereich. Der tatsächliche Wert wird als die zulässige Leitertemperatur definiert, welcher die Isolierung sicher widerstehen kann.

UL-Region: 
Das NEC - Handbuch hat einen begrenzten Bereich von Temperaturkategorien, die in seinen Tabellen angegeben sind. Wir empfehlen eine Isolierungstemperaturfestigkeit von 80º C. NEC-Tabellen schließen 60°C - 90ºC für 0 - 2000V. Dieses liegt an der Tatsache, dass typische Isolationsmaterialien diese Festigkeit aufweisen. Auch MTW und THHN Arten haben diese Daten. Eine höhere Temperaturangabe weist auf ein modifiziertes TPR (Thermoset Kunstharz) Material oder komplexe Polymere hin.

CE Region: 
Wir empfehlen eine Isolierungstemperaturfestigkeit 80º C, nach EN 60204.

About this Article

Kollmorgen Support