Pular para o conteúdo principal
Motor de passo da série CT

Série CT

Os motores da série CT incorporam tecnologia inovadora de refrigeração, projetos magnéticos de alto torque, mancais robustos e sistemas de isolamento de alta tensão. Esses motores de alto torque suportam grandes cargas mecânicas e podem ser usados com qualquer drive de motor de passo. Os motores da Série CT estão disponíveis nos tamanhos de carcaça NEMA 17 e 23 e oferecem uma ampla variedade de comprimentos, enrolamentos e eixos.

Solicitar cotação Catálogo

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte

Características

  • O design magnético de alto torque apresenta um diâmetro de rotor grande, lacuna de ar pequena, ímãs de alta energia e enrolamento controlado por computador para fornecer torque máximo no menor tamanho
  • A carcaça e as tampas de alumínio removem rapidamente o calor do motor, permitindo classificações mais altas de corrente e torque enquanto funcionam a uma temperatura mais baixa para maior vida útil do motor
  • O grande sistema de rolamentos acomoda altas cargas axiais e altas cargas laterais
  • O sistema de isolamento moldado de alta tensão envolve o estator, eliminando juntas e folgas para melhorar a confiabilidade e aumentar as classificações de tensão
  • Os motores da Série CT podem ser usados com todos os motores de passo padrão, bem como com acionamentos de alta tensão e alto desempenho
  • Disponível nos tamanhos de carcaça NEMA 17 e 23 com uma ampla seleção de comprimentos, enrolamentos e eixos
  • Fácil aplicação em todo o mundo – certificação CE e RoHS como padrão

Specifications

Série CTP de alto torque e desempenho, tamanho 17 - motores de passo de 2 fases, 1,8°. Tamanho da carcaça: 43 mm (1,7 pol.)

SérieConstruçãoTorque de retenção
(montado no motor)
Comprimento
 EstiloPilhasBipolar, Nmmm
CTP10-Curto0,3034,7
  • Rolamentos de alta resistência capturados
  • Sistema de isolamento de alta tensão
  • Opção de eixo traseiro
CTP11-10,4440,9
CTP12-21,9248,8

Série CTM/P Enhanced-Max/desempenho de alto torque , tamanho 23 - motores de passo de 2 fases, 1,8°. Tamanho da carcaça: 57 mm (2,2 pol.)

SérieConstruçãoTorque de retenção
(montado no motor)
Comprimento
 EstiloPilhasBipolar, Nmmm
CTM21Aprimorado11,8454,4
  • Rolamentos de alta resistência capturados
  • Sistema de isolamento de alta tensão
  • Opção de eixo traseiro
CTM22Aprimorado23,3284,3
CTP20-Curto0,7141,2
CTP21-11,4154,1
CTP22-22,5484,3

*As versões aprimoradas oferecem o máximo torque de desempenho disponível. Essa tecnologia pode aumentar o torque em até 40%.

Mídia & Downloads

Título Idioma Data Compartilhar URL
Kollmorgen Full-line Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
CT Series Stepper Motor Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen Stepper Motor Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
CT Stepper Motor UKCA Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-10/CT%20Stepper_UKCA.pdf
CTP & CTM Stepper Motor EU Declaration of Conformity US EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Declaration%20of%20Conformance%20CT_11DEC2020.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
CTP1 English
Compartilhar URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP1&isCate=false
CTP2 English
Compartilhar URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP2&isCate=false
CTP3 English
Compartilhar URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP3&isCate=false

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais