Motores sem carcaça da Série RBE
A Série RBE é uma plataforma comprovada de acionamento direto, aplicada com sucesso há muitos anos nas áreas de defesa, semicondutores, máquinas-ferramenta, automação industrial, médica, robótica e muitas outras. A configuração sem carcaça é fornecida na forma de um rotor e componente de estator que podem ser integrados diretamente à máquina, usando os mesmos rolamentos para apoiar tanto a carga quanto o motor. Esse design elimina o eixo, rolamentos, tampas de extremidade e acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade.
Características
Características
- 10 tamanhos de carcaça, com diâmetro externo de 21,3 mm a 239 mm
- Faixa de torque contínuo de 0,01 N·m a 38 N·m
- Faixa de torque de pico de 0,03 N·m a 200 N·m
- Velocidades de até 35.000 rpm
- Enrolamentos padrão e personalizados de acordo com os requisitos de desempenho relacionados a velocidade/torque
- Os modelos RBEH com carcaça vêm com eixos de aço inoxidável e podem incluir qualquer combinação de sensores Hall, codificador ou resolver como dispositivos de feedback de posição do rotor
- Os modelos RBE sem carcaça usam o eixo e os rolamentos da própria carga e podem incluir sensores Hall integrados. Além disso, é possível acrescentar dispositivos de feedback de posição, como codificadores ou resolvers, como componentes separados
Benefícios
- Cogging baixo para rotação suave em baixa velocidade
- O design sem escovas permite reduzir significativamente a inércia do rotor e aumentar a aceleração
- Resfriamento e eficiência aprimorados fornecem maior desempenho em uma ampla variedade de condições de operação
- A configuração sem carcaça reduz o tamanho da máquina e os requisitos de manutenção, já que a carga e o motor usam o mesmo jogo de rolamentos
Specifications
| Modelo | Torque contínuo (N·m) | Corrente contínua (Arms) | Inércia (kg-m2) |
|---|---|---|---|
| RBE-00714-B | 0,249 | 2,75 | 0,00000311 |
| RBE-01215-B | 0,655 | 2,69 | 0,0000282 |
| RBE-01810-B | 0,429 | 2,33 | 0,000036 |
| RBE-01813-B | 1,55 | 2,87 | 0,000109 |
| RBE-01815-B | 2,16 | 2,68 | 0,000157 |
| RBE-03010-C | 2,99 | 2,96 | 0,000275 |
| RBE-03013-A | 9,8 | 5,33 | 0,000904 |
| RBE-04512-A | 21,5 | 15,9 | 0,00461 |
| RBE-06212-A | 39,2 | 15,1 | 0,015 |
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| RBE Series Motors Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Otimize o desempenho e o custo do motor sem carcaça em 5 etapas ou menos
Confiabilidade em ambientes extremos. Enrolamentos otimizados do motor. Um índice de aspecto de perfuração direta maior. Como você alcança esses e outros atributos especializados do motor em um cronograma de desenvolvimento rápido, com garantia de atender às necessidades de custo e fornecimento de uma máquina que pode ser comercializada e reparada por décadas?
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.