Séries EB e EBH Goldline
Baseadas nos motores das séries B de 230 V CA e BH de 480 V CA Goldline, as séries EB e EBH da Kollmorgen fornecem um servomotor à prova de explosão de alto desempenho adequado para aplicações onde vapores ou gases inflamáveis criam um ambiente potencialmente perigoso. Esses motores foram testados e foi comprovada sua capacidade de resistir a uma explosão interna sem estourar ou permitir que a ignição atinja a parte de fora da carcaça do motor.
Características
- ou -
- Reconhecido pela UL ou ATEX/IECEx*.
- 230 V CA/480 V CA à prova de explosão (Classe I, Divisões 1 e 2, Grupos C e D)
- Testados e comprovada sua capacidade de resistir a uma explosão interna sem estourar ou permitir que a ignição atinja a parte de fora da carcaça do motor
- 0,84 a 158 N-m (0,62 a 116,0 lb-pol.)
- Carcaça de 75,4 a 195,5 mm (2,97 a 7,70 polegadas) quadrados (montagens NEMA disponíveis)
- Interface robusta do resolver
- Velocidade de até 7.500 rpm
- Compacto (alta taxa de torque/volume)
- Termostato integrado
- Classe de isolamento F
* Os motores EB podem ser pedidos nas configurações ULus (tamanhos de carcaças 1, 4, 6 e 8), cULus (somente tamanho de carcaças 2) ou ATEX/IECEx + cETLus. Os motores EBH podem ser pedidos somente nas configurações ATEX/IECEx. Essas configurações e respectivas certificações são mutuamente exclusivas. As configurações UL não têm ATEX/IECEx. ATEX/IECEx+cETLus têm a marca listada ETL em vez da marca listada UL, usando os padrões UL e CSA equivalentes.
Especificações
Séries EB
ou 
| Tamanho da estrutura | EB10x | EB20x | EB40x | EB60x | EB80x |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da pilha | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 |
| Enrolamentos | A, B | A, B, C, D | A, B, C, D | A, B, C, D | A, B, C |
| Tensão nominal (Vrms) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Cont. máx. de torque de travamento (Nm) | 2,22 | 6,44 | 18,6 | 44,8 | 108,5 |
| Pico de torque máximo (Nm) | 6,36 | 19,96 | 49,5 | 131,9 | 362 |
| Velocidade nominal máx. (rpm) | 7500 | 7000 | 5000 | 4300 | 3.000 |
| Potência nominal máx. (hp) | 2 | 4,53 | 9,6 | 14,2 | 21,2 |
* a 40 °C ambiente
Série EBH 
| Tamanho da estrutura | EBH12x | EBH22x | EBH42x | EBH62x | EBH82x |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da pilha | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 |
| Enrolamentos | A, B | A, B, C, D, E | A, B, C, D | A, B, C, D, E | A, B, C, D |
| Tensão nominal (Vrms) | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 |
| Cont. máx. de torque de travamento (Nm) | 1,89 | 5,59 | 15,80 | 36,7 | 93,5 |
| Pico de torque máximo (Nm) | 6,35 | 20,2 | 49,5 | 126,0 | 322,8 |
| Velocidade nominal máx. (rpm) | 7500 | 7000 | 5000 | 4.500 | 3.000 |
| Potência nominal máx. (hp) | 1,5 | 4,0 | 7,89 | 11,56 | 16,2 |
* a 40 °C ambiente
- UL, Arquivo E120721 Classe I, Divisões 1 e 2, Grupos C e D

- ATEX, Arquivo ITS12ATEX17548X Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C IECEx ETL 12.0006X

Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
| Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
| Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Explosion Proof Motor Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Goldline-S Submersible Motor Data Sheet | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Type-Examination Certificate | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf |
| Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf |
| Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
| Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL
Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
Série Goldline B/BM e BH/MH
A Série B e M são motores de inércia baixa e média que funcionam com energia em linha de 230 VCA. As Séries BH e MH fornecem recursos e desempenhos semelhantes a 400/480 VCA.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.