Motores sem carcaça TBM™2G
Você está pronto? É hora de enfrentar seus desafios mais exigentes de design com um nível mais alto de desempenho, escalabilidade e flexibilidade de projeto. Os motores sem carcaça TBM2G (TBM2G) representam anos de pesquisa e desenvolvimento rigorosos, testes e feedback do cliente. Agora, você pode dar vida às ideias de máquinas e robôs com torque de alto desempenho no pacote eletromagnético mais compacto e leve possível.

Desempenho do motor de torque sem carcaça sob demanda
A Série TBM2G está pronta para funcionar com alto torque em um pacote eletromagnético extremamente compacto, integrando materiais avançados, enrolamentos e flexibilidade a uma ampla gama de aplicações.
Recorra a esses motores sem escova sem carcaça de alto torque para obter as principais vantagens, incluindo:
- Alta capacidade de carga
- Eficiência energética
- Movimentos mais rápidos
- Maior suavidade de movimento
Em praticamente todas as velocidades e requisitos de energia, você encontrará um desempenho de motor de torque sem carcaça mais eficiente, tudo com um aumento térmico significativamente menor.
Compacto, Preciso, Durável
Quando você precisa do formato mais compacto, do movimento mais preciso e da maior durabilidade a condições ambientais desafiadoras, incorporar um motor sem carcaça pode ser sua melhor escolha.
Saiba como esses motores oferecem a liberdade de projetar de acordo com os requisitos específicos de sua aplicação – elevando a capacidade de integração ao máximo, eliminando componentes de transmissão compatíveis e propensos a folgas e fornecendo proteção máxima contra higienização de alta pressão, submersão em águas profundas, radiação ionizante, alto vácuo e outros desafios ambientais. Saber mais.


Seu próximo projeto robótico começa aqui
A Série TBM2G de motores sem carcaça é a mais recente adição à linha completa de motores robóticos da Kollmorgen. Projetado para uma ampla gama de aplicações exigentes em indústrias que vão do setor médico ao aeroespacial e de defesa, você encontrará motores avançados para atender às suas necessidades exclusivas.
Características
- Sete tamanhos de carcaça que atendem aos projetos de equipamentos integrados e robôs colaborativos (cobot) mais populares
- Projetado para operação em 48 VDC e abaixo
- Sensores Hall integrados opcionais que não aumentam o comprimento do motor
- Várias opções de sensor térmico padrão para combinar com as opções de drive mais populares no mercado de cobot
- Enrolamentos otimizados para requisitos de velocidade e torque em aplicações de robôs colaborativos de 3,5 kg e 15 kg
- Projetado para um bom desempenho sem exceder 85 °C, mas também capaz de sustentar o desempenho total em temperaturas de enrolamento de até 155 °C continuamente.
Especificações

| Carcaça | Diâmetro externo | Diâmetro interno | "A" Máx. | "B" REF +/- 0,35 | "C" +/- 0,08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
| 050 | 50 | 24,75 | 19,84 | 24,34 | 37,94 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 060 | 60 | 30 | 17,71 | 22,21 | 35,81 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 068 | 68 | 34 | 18,34 | 22,84 | 36,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 076 | 76 | 38 | 18,59 | 23,09 | 36,69 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 085 | 85 | 42,5 | 19,34 | 23,84 | 37,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 094 | 94 | 47 | 19,69 | 24,19 | 37,79 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 115 | 115 | 57,5 | 26,29 | 30,79 | 44,39 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
*Millimeters
| TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros | Unidades | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 |
| Torque contínuo de travamento | Nm | 0.27 | 0.38 | 0.64 | 0.45 | 0.60 | 0.96 | 0.63 | 0.86 | 1.54 | 0.89 | 1.23 | 2.06 | 1.21 | 1.65 | 2.69 | 1.58 | 2.05 | 3.67 | 1.9 | 3.04 | 6.03 |
| Velocidade nominal | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 |
| Constante do motor | Nm/√W | 0.061 | 0.082 | 0.128 | 0.087 | 0.114 | 0.176 | 0.119 | 0.157 | 0.251 | 0.156 | 0.201 | 0.324 | 0.203 | 0.271 | 0.419 | 0.263 | 0.331 | 0.528 | 0.310 | 0.464 | 0.802 |
| Potência nominal | kW | 0.205 | 0.271 | 0.363 | 0.329 | 0.415 | 0.380 | 0.468 | 0.561 | 0.521 | 0.586 | 0.601 | 0.544 | 0.717 | 0.734 | 0.650 | 0.860 | 0.874 | 0.897 | 0.711 | 0.969 | 1.430 |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Installation Guide | English, German, Italian, Spanish, French, Chinese, Simplified, Japanese, Korean | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-08/TBM2G_Installation-ge-en-it-sp-fr_0.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| TBM2G Frameless Motors - Robot Ready Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| TBM2G Frameless Motors Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM2G CE Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM2G.pdf |
| TBM2G EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-05/RoHS10W_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
| TBM2G REACH SVHC Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-05/Reach_R233_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente
Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este informe técnico para aprender como.
Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça
Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba como incorporar diretamente um motor sem carcaça em seu mecanismo.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.