Servomotores Kollmorgen Essentials™
Opções flexíveis. Características de valor agregado.
Os servomotores Kollmorgen Essentials oferecem desempenho e versatilidade excepcionais em oito faixas de potência, de 200 a 4.000 watts, e tamanhos de carcaça de 58 a 138 mm. Cada motor possui nosso inovador dispositivo de feedback absoluto multivoltas SFD-M, com tecnologia de coleta de energia que elimina a necessidade de bateria reserva, ao mesmo tempo em que oferece desempenho de posicionamento comparável aos sistemas Hiperface e EnDat. Com a montagem IEC padrão da indústria, um kit de chave de eixo inovador para oferecer a máxima flexibilidade de instalação e compatibilidade plug-and-play, esses motores são projetados para reduzir a complexidade, os custos de estoque e o tempo de configuração, ao mesmo tempo em que oferecem a confiabilidade e o desempenho que suas aplicações exigem.
Características
Os servomotores Kollmorgen Essentials atendem a uma ampla variedade de aplicações, evitando que projetistas precisem manter um estoque excessivo específico.
- Escolha entre oito faixas de potência de 200 a 4.000 watts e tamanhos de carcaça de 58 a 138 mm
- Enrolamentos classificados para 120, 240, 400 ou 480 VCA
- Velocidade nominal de 3.000 rpm, com velocidade máxima de 6.000 rpm
- Opção de freio integrado de 24 VCC
- A montagem padrão da indústria reduz a necessidade de inventário em excesso e melhora a flexibilidade no terreno
- Com um simples kit de chaveta para eixo, os usuários podem adaptar a configuração do eixo a qualquer tipo de acoplamento, pronto a usar em qualquer aplicação.
SFD-M
Com o dispositivo SFD-M integrado que fornece feedback absoluto multivoltas ao acionamento de elevada capacidade de resposta, os clientes podem esperar um desempenho de posicionamento comparável ao feedback Hiperface® ou EnDat®, sem custo adicional.
- Resolução de volta única de 24 bits e multivoltas de 16 bits.
- A tecnologia de captação de energia elimina a necessidade de cabos de bateria de backup, evitando prejuízos com paradas não planejadas causadas por falhas de bateria e preservando as informações de posicionamento absoluto mesmo quando o sistema está desligado ou durante quedas ou interrupções de energia.
- A memória integrada permite a parametrização plug-and-play do motor com drives compatíveis com a Kollmorgen, reduzindo o tempo de configuração e permitindo o comissionamento mais rápido

Especificações
- 4 tamanhos de carcaça: 58, 84, 108, 138 mm
- Duas opções de potência para cada tamanho de carcaça
- Funciona com todas as tensões globais padrão: 120, 240, 400 ou 480 VCA
- Velocidade nominal de 3.000 rpm (velocidade máxima: 6.000 rpm)
- De 0,74 a 17,4 Nm de torque contínuo estacionário (de 6,55 a 154 lb.-pol.) em 14 combinações de estrutura/comprimento/enrolamento.
- O codificador absoluto multivoltas SFD-M (Smart Feedback Device) oferece resolução de 24 bits para volta única e 16 bits para multivoltas sem bateria
- Montagens IEC comuns na indústria
- Kit de chaveta inovador para montagem em eixo único:
- Inserto de meia chave para eixo liso
- Chave completa para eixo chaveado
- Opção de freio de 24 VCC
- Padrão IP54 com kit de vedação de eixo IP65 opcional, instalável em campo, disponível
Modelos otimizados de 240 VCA
| Modelo | KEM-2V020 | KEM-2V040 | KEM-2V075 | KEM-2V100 | KEM-2V150 | KEM-2V250 | KEM-2V300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do flange, mm | 58 | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 |
| Potência nominal de 120 VCA, kW | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Velocidade nominal de 120 VCA, rpm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Mecânica máxima Velocidade, rpm | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Cont. máx. Torque, Nm (lb-pol) | 0,74 (6,5) | 1,4 (12,4) | 2,74 (24,2) | 3,63 (32,1) | 5,9 (52) | 10,1 (89) | 11,5 (102) |
| Torque de pico, Nm (lb-pol) | 2,09 (18,5) | 3,96 (35) | 7,2 (64) | 9,7 (86) | 13,3 (118) | 23,4 (207) | 26,8 (237) |
| Inércia do rotor, kg-cm2 | 0,118 | 0,209 | 0,95 | 1,35 | 4,1 | 7,8 | 15,8 |
| Peso (sem freio), kg (lb) | 1,08 (2,4) | 1,48 (3,3) | 2,61 (5,8) | 3,11 (6,9) | 4,4 (9,7) | 6,4 (14,1) | 6,5 (14,3) |
Modelos otimizados de 400/480 VCA
| Modelo | KEM-4V040 | KEM-4V075 | KEM-4V100 | KEM-4V150 | KEM-4V250 | KEM-4V300 | KEM-4V400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do flange, mm | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 | 138 |
| Potência nominal de 400/480 VCA, kW | 0,4 | 0,77 | 1,03 | 1,57 | 2,67 | 3,08 | 4,24 |
| Velocidade nominal de 400/480 VCA, rpm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Mecânica máxima Velocidade, rpm | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Cont. máx. Torque, Nm (lb-pol) | 1,37 (12,1) | 2,68 (23,7) | 3,64 (32,2) | 5,8 (51) | 10,1 (89) | 11,8 (104) | 17,4 (154) |
| Torque de pico, Nm (lb-pol) | 3,89 (34,4) | 7,0 (62) | 9,7 (86) | 13,1 (116) | 23,4 (207) | 27,3 (242) | 40,5 (358) |
| Inércia do rotor, kg-cm2 | 0,209 | 0,95 | 1,35 | 4,1 | 7,8 | 15,8 | 22,9 |
| Peso (sem freio), kg (lb) | 1,48 (3,3) | 2,61 (5,8) | 3,11 (6,9) | 4,4 (9,7) | 6,4 (14,1) | 6,5 (14,3) | 10,1 (22,3) |
Visão geral do dimensional do motor Essentials
| Série Essentials* | Flange IEC | Comprimento sem freio | Comprimento do freio | A eixo L | ØB eixo D (com a chaveta) | C piloto L | ØD piloto D | ØE passante | F eixo central | ØG BCD | Chaveta removível - LxW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-2V020-KE9xCB (200W) | 58 | 104,9 | 139,0 | 30 | 14h6 (16) | 2,5 | 50h6 | 5,8 | M5 | 70 | 20 x 5 (aberto) |
| KEM-xV040-KE9xCB (400W) | 58 | 133,4 | 167,5 | 30 | 14h6 (16) | 2,5 | 50h6 | 5,8 | M5 | 70 | 20 x 5 (aberto) |
| KEM-xV075-KE9yCB (750W) | 84 | 124,8 | 158,3 | 40 | 19h6 (21,5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 x 6 (fechado) |
| KEM-xV100-KE9xCB (1kW) | 84 | 142,3 | 175,8 | 40 | 19h6 (21,5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 x 6 (fechado) |
| KEM-xV150-KE9xCB (1,5kW) | 108 | 133,5 | 178,5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 x 8 (fechado) |
| KEM-xV250-KE9xCB (2,5kW) | 108 | 170,5 | 215,5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 x 8 (fechado) |
| KEM-xV300-KE9xCB (3kW) | 138 | 148,7 | 195,7 | 50 | 24h6 (27) | 3,5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 x 8 (fechado) |
| KEM-4V400-KE9xCB (4kW) | 138 | 171,2 | 218,2 | 50 | 24h6 (27) | 3,5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 x 8 (fechado) |

Observação: todas as dimensões estão no sistema métrico (mm), salvo indicação em contrário
*Onde "x" é 2 - 120/240 VCA otimizado ou 4 - 400/480 VCA otimizado e "y" é N - sem freio ou sem freio 2 - 24 VCC
Dimensionamento e seleção
A Kollmorgen fornece ferramentas intuitivas que simplificam o design de sistemas de movimento e ajudam a selecionar com confiança os produtos certos para garantir que seu sistema esteja otimizado desde o início.
- O Seletor de Produto ajuda a comparar opções com base em especificações reais de torque, velocidade, potência, tensão de alimentação e corrente
- O Kollmorgen Motioneering ajuda a dimensionar sistemas com base em entradas mecânicas, elétricas e de desempenho
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf |
| Kollmorgen Essentials Documentation Portal | English | |
Compartilhar URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/ |
| Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf |
| Kollmorgen Essentials Quick Start | English, German, Spanish, French | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf |
| Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf |
| Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf |
| Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Essentials Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
Sistema de movimento 1G
Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.