Pular para o conteúdo principal
Kollmorgen OPT X2 Pro 7

OPT X2 Pro 7

O OPT X2 Pro 7 é um terminal operador de veículo de uso amigável para veículos guiados automaticamente (AGV) com suporte para vários idiomas e grande capacidade de personalização.

Um terminal operador feito para AGVs e outros veículos elétricos. Usado para exibir status, avisos, erros e informações de diagnóstico, bem como para alterar as configurações e os modos de operação do veículo.

O OPT X2 Pro 7 tem uma aparência moderna com uma interface gráfica sensível ao toque. A aplicação pode ser personalizada para atender às necessidades individuais, como design específico da empresa e informações de status mais detalhadas, e incluir informações como manuais do usuário.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características

  • O OPT X2 Pro 7 tem um design robusto, que o torna adequado para uso em ambientes industriais.
  • 800 × 480 pixels (16:9).
  • Tela sensível ao toque de 7” com touch resistivo, adequada quando são necessárias luvas devido a ambientes difíceis.
  • Memória da aplicação de 1,5 GB.
  • Layout de tela flexível e configurável com texto, ícones e outros elementos gráficos.
  • Sistema de menus totalmente configurável.
  • Podem ser usados diversos idiomas na aplicação.
  • Alterne entre os idiomas mais usados ​​no aplicativo.
  • Ethernet 1x100 Mbit.
  • Sem marca na frente.
  • Poderosa ferramenta gráfica, Display Application Designer, para criar sua aplicação de IHM.

Especificações

Dados técnicos

Tensão de alimentação, nominal24 V
Tensão de alimentação, mín/máx18-32 V
Consumo de energia14,4 W
TFT-LCDLCD de 800x480 pixels com retroiluminação e toque resistivo
ComunicaçãoEthernet 10/100 Mbit Base-T RJ45
Endereço IP padrão192.168.100.10

Condições ambientais

Temperatura, operação-10 °C a + 60˚C
Temperatura, armazenamento-20 °C a + 70˚C
Umidade relativa, operação5% a 85%, sem condensação
Classe de proteçãoIP65 (na frente, quando montado)
VibraçãoVibração de 1 g, em conformidade com a IEC60068-2-6, TestFc
ChoqueChoque mecânico de 15 g, meio seno de 11 ms, de acordo com a IEC60068-2-27

Logística de fabricação automotiva

A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao mesmo tempo que aumentam a precisão e o desempenho geral.
Learn More

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais