Drive de Passo P6000
Introduzindo o novo drive de passo P6000 da Kollmorgen. O P6000 é um drive de micropasso CA otimizado para o emparelhamento com os motores de passo POWERPAC e POWERMAX. Com a simplicidade dos DIP Switch e o desempenho otimizado pelo sistema completo, esta solução de passo proporciona um desempenho superior à máquina sem a complexidade associada.
Recursos
O P6000 e os motores de passo POWERPAC e POWERMAX são projetados para fornecerem a melhor solução de sistema quanto emparelhados uns aos outros. A fácil seleção com o DIP Switch combina as configurações do P6000 com os requisitos ideias do motor de passo Kollmorgen para fornecer o melhor desempenho e a solução mais eficiente a praticamente todas as aplicações.
- Não é preciso programação!
- Abrange a totalidade das faixas de potência do motores de passo Kollmorgen
- Saída de corrente selecionável por interruptor de 0,2-5,7 Arms, 8,0 A pico
- Entrada 120/240 VCA (barramento 160/320 VCC)
- Emparelhamento do motor de passo Kollmorgen; selecionável por interruptor
- Todas as entradas e saídas são isoladas opticamente
- Comando sentido horário/anti-horário ou direção, passo diferencial e ponta única; selecionável por interruptor
- Ativar entrada
- Saída de falha (PNP ou NPN)
- LEDs de status para uma fácil solução de falhas
- Configurações de resolução do motor de passo selecionáveis por interruptor
- Filtro de suavização do passo; selecionável por interruptor
- Redução de corrente ociosa; selecionável por interruptor
- Antirresonância com base na inércia de carga; selecionável por interruptor
- O autoteste conduz o teste de giro para confirmar a conexão; selecionável por interruptor
- Certificado RoHS & CE
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| P60660 Stepper Drive AC Installation Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/P60660%20Stepper%20Drive%20%28AC%29%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
| P6000 Stepper Drive Data Sheet en-US | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/P6000_Stepper_Drive_Data_Sheet_RevC.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity P6000 | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20P6000.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.