Drive de motor de passo P5000
O P5000 é um drive de motor de passo para micropassos compacto e otimizado para o alto desempenho do sistema com os motores de passo POWERMAX II da Kollmorgen, líderes de mercado. É um complemento marcante, mas simples, à família de drives para motores de passo da Kollmorgen. Associar um sistema de passo ficou mais fácil do que nunca! O P5000 e os motores de passo da Kollmorgen nasceram um para o outro. Com potenciômetros de ajuste de suavização e de perfil, de fácil acesso, para desempenho otimizado.
Características
- Saída de corrente de 0,7-3,5 A (pico); selecionável por chave DIP em incrementos de 0,2 A
- Tensão do barramento: 20-75 Vcc
- Ajuste de forma de onda via potenciômetros para motores da Kollmorgen, para proporcionar um desempenho ideal às famílias de motores de passo da Kollmorgen.
- Todas as entradas e saídas são isoladas opticamente
- Fonte de comando por pulso externo e entradas de direção ou oscilador interno controlado por velocidade (VCO); selecionável por chave DIP
- Comando externo de passo e direção com terminação simples
- Desabilitar entrada
- Falha ou habilitar saída
- Modo VCO
- O VCO permite controlar a velocidade por meio de 2 potenciômetros separados para rotação em sentido horário e anti-horário e um terceiro potenciômetro para aceleração.
- Entrada de jog anti-horário
- Entrada de operação/parada
- Saída de operação/parada
- Trimpot de velocidade (sentido horário)
- Trimpot de velocidade (sentido anti-horário)
- Trimpot de aceleração/desaceleração
- O multiplicador de pulsos suaviza os micropassos
- Redução de corrente em repouso; selecionável por chave DIP
- Compensação para instabilidade em velocidades médias
- Certificação RoHS e CE
Specifications
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Faixa de tensão de entrada (VCC) | 24 a 75 VCC |
| Tipo | Drive de micropassos de alto desempenho com entrada CC para motores de passo POWERMAX II |
| Modos de operação | Passo e direção |
| Interfaces | Gerador de formas de onda |
| Software de comissionamento | Não |
| Outros Recursos | Redução de corrente em repouso, ajuste de forma de onda para motores POWERMAX II da Kollmorgen, configurável por chave Dip |
| Certificações de órgãos reguladores | CE, RoHS |
| Faixa de indutância do motor (mH) | 1 a 50 |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Corrente máxima de saída (ARMS) | 2,5 |
| Corrente mínima de saída (ARMS) | 0,7 |
| Redução de corrente inativa | Selecionável: 0 ou 30% |
| Faixa de resolução de entrada (pulsos/rot.) | 200, 400 ou 2000 |
| Tempo de configuração da direção (µs) | 0,4 |
| Frequência máxima de passo (MHz) | 0,2 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | 0 a 70 |
| Peso (Kg) | 0,097 |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| P50330 DC Stepper Drive Installation Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/P50330-%28DC-Installation-Manual.pdf |
| P5000 Stepper Drive Data Sheet en-US | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/P5000_Stepper_Drive_Data_Sheet_en-US_revB.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| P5000 EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_P50330-SDN-PMX.pdf |
| P5000 REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_P50330-SDN-PMX.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.