Motores Síncronos para Operações Perigosas
Estes motores síncronos estão disponíveis nas versões listadas pela UL, adequadas para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1&2, Grupo D. Eles fornecem um torque de até 1.500 oz-pol. (1059 N-cm) e estão disponíveis nos tamanhos de estrutura NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).
Especificações
120 Volts, 60 Hz, Fase única, 72 rpm
| Mudança de Fase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Número do tipo | Torque (mín.) | # Inércia da carga | amps | Diagrama de Cabos | Resistor | Capacitor (330VCA) | ||||||
| UL | oz-pol. | N-cm | lb-pol.2 | kg-cm | Número do kit | ohms | watts | Número do kit | µF | |||
| X250 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.6 | RC | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6.5 | |
| X700 | 700 | 494 | 10 | 30 | 1.1 | RC | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-032 | 12.5 | |
| X1100 | 1,100 | 777 | 9 | 26 | 3 | RC | 201052-025 | 100 | 160 | 201053-026 | 17.5 | |
| X1500 | 1,500 | 1,059 | 12 | 35 | 3 | RC | 201052-020 | 55 | 375 | 201053-014 | 30 | |
240 Volts, 60 Hz, Fase única, 72 rpm
| Mudança de Fase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Número do tipo | Torque (mín.) | # Inércia da carga | amps | Diagrama de Cabos | Resistor | Capacitor (660VAC) | ||||||
| UL | oz-pol. | N-cm | lb-pol.2 | kg-cm | Número do kit | ohms | watts | Número do kit | µF | |||
| X252 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.4 | RC | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1.75 | |
| X1102 | 1,100 | 777 | 9 | 26 | 1.5 | RC | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-028 | 4 | |
| X1502 | 1,500 | 1,059 | 12 | 35 | 1.5 | RC | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-016 | 8 | |
240 Volts, 60 Hz, Fase única, 60 rpm
| Mudança de Fase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Número do tipo | Torque (mín.) | # Inércia da carga | amps | Diagrama de Cabos | Resistor | Capacitor (660VAC) | ||||||
| UL | oz-pol. | N-cm | lb-pol.2 | kg-cm | Número do kit | ohms | watts | Número do kit | µF | |||
| X252 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.4 | RC | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1.75 | |
| X1102 | 1,100 | 777 | 9 | 26 | 1.5 | RC | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-029 | 6 | |
| X1502 | 1,500 | 1,059 | 12 | 35 | 1.5 | RC | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-019 | 9 | |
# Esta é a maior inércia de carga rígida anexada ao motor para ser iniciado de forma confiável. Se a carga é anexada ao motor com um acoplamento que tem uma flexão de 5º, o motor pode iniciar cargas até sete vezes maior do que as listadas.
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Explosion Proof Motor Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen AC Synchronous Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| X Series Hazardous Duty Synchronous Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.