Pular para o conteúdo principal
Servomotores da série AKME

Servomotores da série AKME

Os servomotores AKME são produzidos com base no desempenho comprovado da plataforma de servomotores AKM, com recursos de design adicionais para obter a certificação ATEX e IECEx para operação em locais perigosos da Zona 2 (gases) e da Zona 22 (poeira). Para atender a uma ampla gama de aplicações, esses motores estão disponíveis nos tamanhos de carcaça de 2 a 7 para funcionar com acionamentos alimentados por 75 Vcc, 120, 240 ou 400 Vca, velocidades de até 5.000 rpm e com uma seleção completa de dispositivos de posicionamento com feedback absoluto.

Em conjunto com os servodrives da Kollmorgen, AKD, AKD2G e Kollmorgen Essentials™ (KED), os servomotores AKME oferecem densidade de torque, capacidade de resposta e precisão ideais em uma solução de movimento completa e rica em funcionalidades para locais que podem estar ocasionalmente expostos a gases ou poeiras inflamáveis.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Certificados para locais classificados como perigosos

Exemplo de ambiente perigoso

Com as certificações ATEX e IECEx, a Série AKME amplia a família AKM para dar suporte a uma gama ainda maior de aplicações HazLoc. Da produção farmacêutica ao processamento de alimentos, elevadores de grãos e diversas outras aplicações, os servomotores AKME oferecem opções compactas e escalonáveis para áreas onde gases explosivos ou poeiras combustíveis podem estar presentes ocasionalmente.

Obtenha o folheto do produto

Características

  • Seis tamanhos de carcaça (54 a 188 mm) para uma compatibilidade mais ampla com as máquinas
  • Projetado para torque nominal de 0,37 Nm a 50,4 Nm
  • Velocidade de até 5.000 rpm
  • Compatível com os servodrives AKD, AKD2G e Kollmorgen Essentials™ (KED)
  • Compatível com os sistemas de 75 Vcc, 120, 240 e 400 Vca
  • Os dispositivos de feedback com um ou dois conectores incluem SFD-M; Hiperface DSL; Resolver; Comcoder; EnDat 2.2; BiSS B
  • Proteção IP64 para ambientes industriais adversos
  • Cabos de motor Kollmorgen padrão (1–25 m)

Specifications

Tamanho da estruturaAKME2AKME3AKME4AKME5AKME6AKME7
Comprimento da pilha1, 2, 3, 41, 2, 31, 2, 3, 41, 2, 3, 42, 3, 4, 52, 3, 4
Tensão nominal75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 240-400 Vca240-400 Vca
Cont. máx. de torque de travamento (Nm) a 40 °C ambiente1,32,85,814,124,452,0
Pico de torque máximo (Nm)4,810,120,138,265,0143,0
Velocidade nominal máx. (RPM)500050004.500350025002500
Potência nominal máx. (kw)0,61,21,53,54,87,6

 

 ATEXIECEx
Marcação
II 3G Ex ec mc IIC T4 Gc 
II 3D Ex tc IIIC T130 °C Cc
Ex ec mc IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T130 °C Cc

 

Classificação do AKME para locais perigosos

Os motores AKME são projetados especificamente para aplicações em Zona 2 e Zona 22, conforme indicado em azul. Para aplicações que exigem uma classificação de risco mais alta, conforme indicado em cinza, consulte um especialista da Kollmorgen — oferecemos uma ampla variedade de motores para locais perigosos

Suporte da série AKME
PerigoContínuoIntermitenteSob condições anormais
DefiniçãoAtmosferas explosivas ocorrem continuamente, por longos períodos ou com frequênciaAtmosferas explosivas podem ocorrer durante operações normais.Atmosferas explosivas são improváveis de ocorrer ou ocorrem apenas raramente e por um curto período de tempo.
Gases, vaporesZona 0Zona 1Zona 2
PoeiraZona 20Zona 21Zona 22
Categoria1
Nível muito alto de proteção
2
Nível alto de proteção
3
Nível aprimorado de proteção
ATEX
IECEx

Tabela de marcações de atmosfera gasosa ATEX - também disponível no guia de seleção do AKME

Tabela de marcações de atmosfera com poeira ATEX - também disponível no guia de seleção do AKME

Solicitar cotação Catálogo

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
AKME Installation Manual English, Chinese, Simplified
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-04/AKME-Install-Manual-Multilingual-RevA.pdf
Título Idioma Data Compartilhar URL
AKME Series Servo Motor Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
Explosion Proof Motor Brochure inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
AKME Servo Motor EU Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/981042_EU%20DECLARATION%20OF%20CONFORMITY%20AKME_13FEB26.pdf
AKME Servo Motor IECEx Certificate of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/IECEx_TPS_25.0065_000%2C%20A%26S%2C%20SERVOMOTOR%2C%20Ex%20ec%20mc%20tc%20Signed_pp1-4.pdf
AKME Servo Motor Type Examination Certificate English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-02/TPS%2025%20ATEX%20124440%200005%20X%20Rev.%2000%20AS%20SERVOMOTOR%20Ex%20ec%20mc%20tc_p1.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.

Learn More

Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

Escolha o dispositivo de feedback certo para a sua aplicação. Aprenda como alcançar o máximo desempenho, eficiência e valor com um encoder rotativo, absoluto e multivoltas.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais