Série EP à prova de explosão
Estes motores DC de ímã permanente (PMDC) são classificados como SCR e atendem aos padrões NEMA. Estão disponíveis em várias opções de tensão CC, de 1/4 a 3/4 HP.
Características
- 1/4 a 3/4 HP, 90 volts, 1750 rpm
- 1/4 a 3/4 HP, 180 volts, 1750 rpm
- 1/3 HP, 12 volts, 1750 rpm
- 1/3 a 3/4 HP, 24 volts, 1750 rpm
- Ímãs com tecnologia anticogging para uma operação suave a baixa velocidade
- Armadura impregnada com poliéster para preservar a integridade eletromecânica
- Alta capacidade de sobrecorrente e frenagem dinâmica
- Comutador robusto, fabricado por fusão
- Configurações TEFC e TENV
- Vida útil longa, molas de escova de força constante com escovas substituíveis em campo
- Caixa de ligação com junta de vedação e amplo compartimento para fiação
- Montagem NEMA ou métrica
- Mancais vedados grandes como padrão
- Isolamento classe H
- Kits de adaptação para tacômetro disponíveis
Specifications
Série EP PMDC, NEMA 56C, invólucro TENV
| Corrente contínua | Torque nominal | Corrente de pico | Constante de torque | Resistência | Inércia | Indutância | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensão | HP | A | lb1-pol | A | lb1-pol/A | Ω | lb1-pol/A | mH |
| EP3624-1434-7-56BC-CU | 90 V | 1/4 | 2,6 | 9,0 | 52,0 | 4,07 | 2,63 | 4,0 | 10,50 |
| EP3632-1435-7-56BC-CU | 90 V | 1/3 | 3,5 | 12,0 | 71,0 | 3,94 | 1,76 | 5,0 | 6,60 |
| EP3640-1436-7-56BC-CU | 90 V | 1/2 | 4,7 | 18,0 | 87,0 | 4,24 | 1,03 | 6,4 | 5,10 |
| EP3758-5151-7-56BC-CU | 90 V | 3/4 | 7,0 | 27,0 | 113,0 | 4,15 | 0,74 | 8,0 | 3,80 |
| EP3624-5269-7-56BC-CU | 180 V | 1/4 | 1,3 | 9,0 | 26,0 | 8,10 | 10,50 | 4,0 | 51,80 |
| EP3644-5214-7-56BC-CU | 180 V | 1/2 | 2,3 | 18,0 | 34,0 | 8,10 | 4,00 | 6,7 | 24,20 |
| EP3752-5215-7-56BC-CU | 180 V | 3/4 | 3,3 | 27,0 | 38,0 | 8,10 | 3,10 | 11,4 | 17,40 |
| EP3620-1954-7-56BC-CU | 12 V | 1/3 | 28,0 | 12,0 | n/d | 0,52 | 0,04 | 3,5 | 0,18 |
| EP3624-2757-7-56BC-CU | 24 V | 1/3 | 13,4 | 12,0 | n/d | 1,02 | 0,16 | 4,0 | 0,66 |
| EP3648-4952-7-56BC-CU | 24 V | 3/4 | 28,2 | 27,0 | n/d | 1,02 | 0,06 | 7,1 | 0,22 |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Explosion Proof Motor Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| PMDC EX Certification Letter | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.