Pular para o conteúdo principal
P80630-SDN, P80360-ECE, Grupo R4E da Kollmorgen

Drive de motor de passo P8000

A série de drives de motor de passo P8000 é a mais recente plataforma de drives de motores de passo da Kollmorgen. Esses drives oferecem faixas de corrente de saída expandidas e funcionalidades que permitem que nossos clientes usem um portfólio mais amplo de motores de passo da Kollmorgen. Eles são ideais para rotuladoras, indexadores, máquinas CNC, máquinas de embalagem, bombas e outras aplicações que requerem controle de Motion ponto a ponto de baixa velocidade para cargas fixas.Esses drives, atualmente disponíveis para operação em AC e DC, são projetados para alimentar motores de passo híbridos bifásicos.

Global
Produto disponível em todo o mundo

A nova família P8000 oferece funcionalidades avançadas

  • Movimento tranquilo em todas as faixas de velocidade.Os drives de motor de passo da série P8000 utilizam um algoritmo de controle sofisticado que otimiza a corrente de saída para as fases do motor, seja de passo total ou micropasso, proporcionando um movimento suave e silencioso em todas as faixas de velocidade.
  • Disponibilidade e suporte no mundo todo. Os drives de motor de passo da série P8000 contam com o suporte e a experiência de alto nível da equipe de Atendimento ao Cliente Kollmorgen, desde a seleção e dimensionamento do motor e do drive até a assistência na configuração e solução de problemas. Todas as unidades possuem as certificações CE, RoHS e REACH. Além disso, os drives P80360 possuem certificação UL.
  • Configuração mais rápida com os motores Kollmorgen. Os recursos do Assistente de Motor do Kollmorgen Space e Kollmorgen Studio permitem que os usuários do P80360 com motores Kollmorgen ponham suas máquinas mais rapidamente em funcionamento. Com esses recursos, apenas as velocidades iniciais e os tempos de aceleração do perfil são necessários para colocar o sistema em funcionamento. O P80630-SDN possui configurações selecionáveis de dip-switch para corrente de fase, redução de corrente inativa e resolução de passo (de até 1/128 micropasso), sem necessidade de programação.

P80630-SDN

  • Proporção superior de potência em relação ao tamanho. Em comparação com o drive 6410, o novo P80630-SDN obtém uma corrente de saída 10% maior em uma carcaça 60% menor

Família P80360

  • Minimize erros com controle de posição em malha fechada. Os drives P80360 apresentam o controle de posição em malha fechada quando é usado um encoder incremental. Com isso, os usuários conseguem rastrear e corrigir ativamente os erros de posição, minimizando o risco de gerar um produto com defeito e causar possíveis danos ao equipamento.
  • Resolva difíceis desafios de movimento com total capacidade de programação. O drive P80360-R4E utiliza o software Kollmorgen Space para oferecer capacidade de programar desde movimentos ponto a ponto simples a sequências de movimento vinculado. A versatilidade e a funcionalidade do software permitem que o usuário elimine a necessidade de um PLC externo ou indexador para controle de movimento de eixo único, o que reduz o custo geral do sistema.
  • Compatível com EtherCAT. O drive P80360-ECE possui uma interface de comunicação EtherCAT compatível com Posição Síncrona Cíclica (CSP), Velocidade Síncrona Cíclica (CSV), Posição de Perfil, Velocidade de Perfil e vários modos de retorno à posição inicial. Com essa adição ao portfólio, os usuários agora podem integrar o drive de motor de passo P80360 em ecossistemas EtherCAT existentes, permitindo controle em tempo real para maior rendimento e capacidade da máquina.

Fale conosco

Aplicação do drive de motor de passo P8000

Características

  • P80630-SDN:
    • É necessária uma única entrada de fonte de alimentação de 24 a 75 VDC
    • Drive pulsador bipolar para melhor regulação de corrente e baixa corrente de ripple
    • Interface convencional de pulso e direção. Trem de pulso fornecido pelo usuário para girar o motor
    • Entradas dedicadas para Pulso, Direção (CW/CCW) e Ativação
    • Configurações selecionáveis por switch Dip. Nenhuma programação necessária.
      • Redução de corrente para reduzir o aquecimento do motor durante a parada ou ao transportar uma carga
      • Resolução de micropassos de até 25.600 pulsos/giros
      • Corrente de fase do motor de até 5,5 Arms/fase para combinar com a mais ampla gama de motores da Kollmorgen
    • Proteção contra falhas:
      • Proteção térmica (excesso de temperatura)
      • Sobrecorrente
      • Sobre/Subtensão do barramento BUS
      • Curto-circuito (fase-fase ou fase-terra)
    • Certificado para CE, RoHS, REACH
  • Drives P80360:
    • É necessária uma entrada de fonte de alimentação monofásica de 100 a 240 V CA.
    • Canais duplos de STO (SIL3/PLe).
      • São obrigatórias fontes de alimentação de 24 VDC para poder operar o drive.
    • (Versão -ECE) Unidade subordinada EtherCAT usando CANOpen sobre EtherCAT (CoE) em conformidade com o padrão DS402
      • Software opcional Kollmorgen Studio (download gratuito na guia Software) para configuração, parametrização e depuração do motor. O EtherCAT Master também pode ser usado.
    • (Versão -R4E) Drive programável com Modbus RS485 RTU integrado
      • Usa o software Kollmorgen Space (download gratuito na guia Software) para configuração, parametrização e programação do motor.
    • 4 entradas digitais – programadas pelo usuário
      • 5-24 V, PNP/NPN/Line-Driver
    • 3 saídas digitais – programadas pelo usuário
      • 24 V PNP
    • Resolução de micropassos de até 51.200 pulsos/giros
    • Motor com corrente de fase de até 3,0 Arms/fase
    • Com capacidade de controle em malha fechada
      • Somente encoder incremental AB(Z) de 5 V
    • Capacidade de detecção de travamento de malha aberta sem encoder
    • Proteção contra falhas:
      • Proteção térmica (excesso de temperatura)
      • Sobrecorrente
      • Sobre/Subtensão do barramento BUS
      • Curto-circuito (fase-fase ou fase-terra)
    • Certificado para UL, CE, RoHS, REACH

Especificações

Especificações Unidades P80630-SDN P80360-R4E P80360-ECE
Faixa de tensão de entrada Volts 24 a 75 VDC Monofásica de 100 a 240 V CA Monofásica de 100 a 240 V CA
Corrente contínua Arms (A pico) 1,7 a 5,5 (2,4 a 7,8) Até 3,0 (4,2) Até 3,0 (4,2)
Entradas digitais - 3 (Pulso, Direção, Ativação) 4 (programadas pelo usuário) 4 (programadas pelo usuário)
Saídas digitais - 1 (Falha) 3 (programadas pelo usuário) 3 (programadas pelo usuário)
Modo de controle - Pulso e Direção (CW/CCW) Programáveis via software Kollmorgen Space Subordinado EtherCAT
Oferta de fieldbus - Nenhum (malha aberta) Modbus RTU RS485 integrado EtherCAT DS402
Resolução do passo - Pulso completo para 1/128 (200 a 25.600 pulsos/giros) Pulso completo para 1/256 (51.200 pulsos/giros) Pulso completo para 1/256 (51.200 pulsos/giros)
Suporte de feedback - Nenhum (malha aberta) Sim (controle de posição em malha fechada) usando um encoder incremental ABZ de 5 V. Sim (controle de posição em malha fechada) usando um encoder incremental ABZ de 5 V.
Tamanho da carcaça mm, LxPxA 26 x 75,5 x 108 (sem conectores) 50 x 139 x 181 (sem conectores) 50 x 139 x 181 (sem conectores)
Peso gramas 200 800 800
Temperatura operacional Graus C 5 a 40 5-50 5-50
Temperatura máx. do chassi Graus C 70 70 70
Redução de corrente inativa - Configurável, 50% ou 90% Configurável, 0% a 100% Configurável, 0% a 100%
Conectores - Terminal de parafuso Terminal de parafuso Terminal de parafuso

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Kollmorgen Space Documentation English
Compartilhar URL https://webhelp.kollmorgen.com/space/
P8000 EtherCAT DS402 Documentation English
Compartilhar URL https://webhelp.kollmorgen.com/studio/
P8000 Stepper Drive Safety Notes English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-09/P8000-Stepper-Safety-Notes.pdf
P80360-ECE Stepper Drive Installation Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-02/P80360-ECE-Stepper-Install_RevB_EN_0.pdf
P80360-R4E Stepper Drive Installation Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-11/P80360-R4E-Stepper-Install_Rev_E.pdf
P80360-R4E Stepper Drive Quick Start Guide English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-11/P80360-R4E%20Quick%20Start%20Guide.pdf
P80630-SDN Stepper Drive Installation Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-08/P80630-SDN-Stepper-Install_version_C.pdf
Título Idioma Data Compartilhar URL
P8000 Stepper Drive Family Brochure inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
P80360 R4E ECE_Safety Certificate_FSM_EU_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-08/P80360%20R4E%20ECE_Safety%20Certificate_FSM_EU_Eng_0.pdf
P80360-ECE_EU_Declaration_ROHS_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-07/RoHS10_P80360-ECE.pdf
P80360-ECE_EU_Regulation_REACH_Eng English
Compartilhar URL
P80360-R4E_EU_Declaration_ROHS_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-09/RoHS10_P80360-R4E.pdf
P80360-R4E_EU_Regulation_REACH_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-09/Reach_R224N_P80360-R4E.pdf
P80360_EU_Declaration of Conformity_CE_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-07/P80360_EU_Declaration%20of%20Conformity_CE_Eng.pdf
P80360_UL_Certificate_ELS_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-09/E141084-Vol2-20230321.pdf
P80630-SDN_EU_Declaration of Conformity_CE_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/P80630-SDN%20CE%20Declaration.pdf
P80630-SDN_EU_Declaration_ROHS_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-06/RoHS10_P80630-SDN.pdf
P80630-SDN_EU_Regulation_REACH_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-06/Reach_R224N_P80630-SDN.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
2D/3D Product Model English
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models
Title Release File Language Date Share URL
EtherCAT XML (ESI) file for P80360-ECE Drive
2.8
English
Share URL /sites/default/files/2024-09/P80360-ECE%20ESI%20File%20%28P80360ECE_V2.8%29.xml
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Kollmorgen Space GUI Full Setup – P80360 Programming Software
4.0.2
English
Share URL /sites/default/files/2024-07/Kollmorgen_Space_Setup_4.0.2.exe_.zip
Kollmorgen Studio for P8000
2.0.8
English
Share URL /sites/default/files/2024-07/Kollmorgen_Studio_Setup_2.0.8.exe_.zip

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais