Controladores de motor AC7 e DC7
Os controladores de motor AC7 e DC7 são destinados a projetistas de veículos que são mais exigentes, desde precisão de controle até confiabilidade robusta. Algumas das características dos controladores de motor AC7 e DC7 são os reguladores de velocidade e posição integrados para controlar com precisão a direção e a tração, ajudando os AGVs a navegar em ambientes avançados com confiança e eficiência.
Características
A Kollmorgen oferece uma ampla gama de controladores de motor capazes e flexíveis para todos os tipos de AGV e AMR. Os controladores de motor AC7 e DC7 empregam reguladores de velocidade e posição integrados, adequados para controlar a direção e a tração em aplicações AGV e AMR.
Características do DC7
- A família DC7 conta com modernas tecnologias de controle CC para oferecer melhor desempenho e eficiência operacional em uma ampla gama de saídas de potência.
- Projetado para o ambiente exigente de AGVs e AMRs. Um sistema robusto (IP65) garante proteção contra poeira, água e danos físicos.
- Flanges de montagem e um conector integrados garantem uma instalação simples e operação confiável.
- Os controladores do motor têm uma interface direta com outros produtos de veículos Kollmorgen por meio do barramento CAN para facilitar a configuração do sistema.
- As E/S estão disponíveis para serem usadas nas aplicações.
- Controladores de motor do tipo quatro quadrantes, que permitem controlar a aceleração e a desaceleração com alta precisão nas duas direções.
- As saídas digitais possuem diodo autônomo integrado.
- As saídas digitais possuem controle de tensão e corrente integrado.
- Frenagem regenerativa.
- Interface de feedback para encoder incremental.
Características do AC7
- A família AC7 conta com modernas tecnologias de controle CA para oferecer melhor desempenho e eficiência operacional em uma ampla gama de saídas de potência.
- Projetado para o ambiente exigente de AGVs e AMRs. Um sistema robusto (IP65) garante proteção contra poeira, água e danos físicos.
- Flanges de montagem e um conector integrados garantem uma instalação simples e operação confiável.
- Os controladores do motor têm uma interface direta com outros produtos de veículos Kollmorgen por meio do barramento CAN para facilitar a configuração do sistema.
- As E/S estão disponíveis para serem usadas nas aplicações.
- As saídas digitais possuem um diodo autônomo integrado.
- As saídas digitais possuem controle de tensão e corrente integrado.
- Frenagem regenerativa.
- Suporte para ajuste automático.
- Interface de feedback para encoder incremental.
Informações técnicas
| AC7 | DC7 | |
|---|---|---|
| Faixa de operação da tensão de alimentação | 24-48 V CC | 24-48 V CC |
| Tensão de alimentação, mínima/máxima | 16,8/62 V CC | 16,8/62 V CC |
| Tipos de motor | CA de indução | Motores CC de ímã permanente |
| Comunicação | CANopen | CANopen |
| Conector | Conector AMPSEAL de 35 pinos (TE 776164-1) | Conector AMPSEAL de 35 pinos (TE 776164-1) |
| Interface de feedback | Encoder digital de dois canais de 332 - 160 pulsos/rotação (máximo de 20 kHz) | Encoder incremental push-pull de dois canais (máximo 20 kHz) |
| Suprimentos de sensores | 1x 5 V (máximo de 75 mA) 1x 12 V (máximo de 75 mA) | 1x 5 V (máximo de 75 mA) 1x 12 V (máximo de 75 mA) |
| Sensor de temperatura do motor | KTY84-130, PT-1000 | KTY84-130, PT-1000 |
Download da ficha de dados do AC7 Download da ficha de dados do DC7
Rede de parceiros
Os produtos relacionados à NDC Solutions da Kollmorgen estão disponíveis exclusivamente por meio da rede de parceiros. Já é um cliente da Kollmorgen? Para obter mais informações ou em caso de dúvidas sobre os Controladores de Motor da Geração 7, entre em contato com seu Representante de Vendas da Kollmorgen.
Deseja se tornar um parceiro da Kollmorgen? Fale conosco
Mídia & Downloads
Logística de fabricação automotiva
NDC Layout Assistant
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.