Pular para o conteúdo principal

Estes motores de passo fornecem o maior torque em uma vasta gama de tamanhos de estruturas. Para muitas aplicações, estes motores oferecem alternativas de alto desempenho e bom custo benefício para servo-sistemas, hidráulicos ou pneumáticos.

KM Series

Série KM >

Os motores de passos de alto torque da Série KM, NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm), oferecem uma vasta gama de modelos para a maioria das aplicações dos motores de passos. Estes motores oferecem uma excelente alternativa de bom custo benefício para os sistemas servomotores, hidráulicos e pneumáticos.

Série T2 de alto torque da Kollmorgen

Série T2 >

A Série T2 fornece alto torque em um motor de passo de tamanho NEMA 23 (60 mm), com torques de retenção de até 421 oz-pol (3,0 N·m). Vêm com fios livres ou caixa de terminais.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais