O Kollmorgen Automation Suite™ inclui uma grande seleção de terminais e cabeças de rede de I/O remotos, todos configurados para reconhecimento e configuração automáticos em nosso Ambiente de Desenvolvimento Integrado.
Acesse Produtos descontinuados para materiais sobre I/O do KAS AKT (K-bus). Eles estão disponíveis para oferecer suporte apenas aos clientes existentes.
Cabeças de rede e módulos especializados do AKT2G >
Esses dispositivos incluem nossa cabeça de rede do protocolo de comunicação EtherCAT, módulos de terminação do barramento e terminal de fonte de alimentação com fusível.
Entradas digitais AKT2G >
O Kollmorgen Automation Suite oferece entradas digitais de 2 e 8 canais. Bem como uma entrada digital segura de 4 canais.
Saídas digitais AKT2G >
Esta saída digital de 0,5 A está disponível em uma versão de 8 canais. Um cartão de saídas digitais seguro FSoE de 4 canais também está disponível.
Entradas analógicas AKT2G >
Entrada analógica de 4 canais disponível, parametrizável, bem como cartão de entrada de 2 canais para sensores de resistência e um terminal de entrada de termopar de 4 canais.
Saídas analógicas AKT2G >
A Kollmorgen oferece saídas analógicas de 4 canais em 0…10 V e -10 V…+10 V
Interface do encoder AKT2G >
Disponível em uma interface do encoder incremental de 1 canal e uma interface do encoder incremental de 1 canal com entrada diferencial.
Cartões de drive do motor de passo e acessórios >
Inclui dois cartões de drive do motor de passo com um encoder incremental e um cartão do interruptor de freio.Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.