Transport und Lagerung
Gültig für AKD, S300, S400, S600, S700, AKM
Einstufung gemäß IEC 61800-2
Transport
| Klasse | Umwelteinfluss | Grenzen | Bedingung |
|---|---|---|---|
| 2K3 | Temperatur | -25...+70°C | max. 20K / Stunde schwankend |
| 2K3 | relative Luftfeuchtigkeit | max. 95% | nicht kondensierend |
Lagerung
| Klasse | Umwelteinfluss | Grenzen | Bedingung |
|---|---|---|---|
| 1K4 | Temperatur | -25...+55°C | max. 20K / Stunde schwankend |
| 1K3 | relative Luftfeuchtigkeit | 5...95% | nicht kondensierend |
| - | Dauer | < 1 year | keine Einschränkung |
| > 1 year | Kondensatoren vor Inbetriebnahme neu formieren |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >