Imã Permanente CC (PMDC)
Os motores CC de ímã permanente da Kollmorgen oferecem uma construção de qualidade resistente e operação confiável. Este projeto usa ímãs permanentes em vez de um ímã convencional para permitir um motor mais leve, mais compacto e eficiente com uma ampla gama de velocidade e uma curva de torque/velocidade excepcionalmente linear. Existem muitas opções disponíveis, incluindo modelos à prova de explosão e laváveis, além de modificações de coengenharia com um bom custo benefício.
Recursos
- Série SR e SRF.
- Classificado pela SCR, padrões NEMA
- 1/8 a 1 HP, 90 volts, 1750 rpm
- 1/4 a 3 HP, 180 volts, 1750 rpm
- Série STF.
- serviço de lavagem, classificado pela SCR, padrões NEMA
- 1/4 a 1 HP, 90 volts, 1750 rpm
- 1/2 a 2 HP, 180 volts, 1750 rpm
- Série EP.
- à prova de explosão, classificado pela SCR, padrões NEMA
- 1/4 a 3/4 HP, 90 volts, 1750 rpm
- 1/4 a 3/4 HP, 180 volts, 1750 rpm
- 1/3 HP, 12 volts, 1750 rpm
- 1/3 a 3/4 HP, 24 volts, 1750 rpm
- Série BA:
- baixa tensão, padrões NEMA
- 1/4 a 1/2 HP, 12 volts, 1750 rpm
- 1/4 a 1 HP, 24 volts, 1750 rpm
- Imãs antidesgaste para uma operação suave de baixa velocidade
- Armadura impregnada em poliéster para integridade mecânica e elétrica
- Capacidade de alta sobrecorrente e frenagem dinâmica
- Comutador com fusível resistente
- Configurações TEFC e TENV
- Molas com escova de força constante com escovas substituíveis em campo
- Caixa de conduto de vedação com grande compartimento de cabeamento
- Montagem métrica ou NEMA
- Grandes rolamentos vedados, padrão
- Isolamento Classe H
- Kits de adaptador do tacômetro disponíveis
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity PMDC | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-PMDC.pdf |
| PMDC EX Certification Letter | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
| PMDC Hazardous Location Motors UL & CSA Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC%20EX%20Certification%20Letter%2018JAN23.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| PMDC Outline-Dimension | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC_Outline-Dimension_Rev1.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.