D e DH com carcaça
Os motores rotativos de direct drive (DDR) da Kollmorgen oferecem alto desempenho e zero manutenção em soluções servo de precisão. Esses motores unem diâmetro grande, comprimento curto e um elevado número de polos magnéticos para proporcionar uma densidade de torque excepcional, eliminando a necessidade de caixas de engrenagens, correias de distribuição e outros componentes de transmissão. Nossos recursos de coengenharia garantem uma solução sob medida para sua aplicação.
Características
Características
- Série D: alimentação de linha de 240 VCA
- Série DH: alimentação de linha de 400/480 VCA
- O torque contínuo de 5,3 a 115 Nm (3,9 a 85 lb-pés) atende a uma ampla gama de requisitos de aplicação
- Velocidades de até 800 rpm atendem à maioria dos requisitos de aplicações de alto torque e baixa velocidade
- Dispositivos de feedback de codificador senoidal de alta resolução proporcionam precisão e repetibilidade excepcionais, inferiores a um segundo de arco
- O feedback opcional do resolver robusto de múltiplas velocidades proporciona uma operação confiável em ambientes adversos
- A vedação do eixo com classificação IP65 e IP67 resiste a poeira e a jatos de água.
- O termistor integrado oferece proteção contra superaquecimento
- Compatível com CE, com reconhecimento UL de aceitação global
Benefícios
- Fornecer funcionalidade programável em sistemas de indexação que superem em muito a capacidade de produção das tecnologias mecânicas ou de relutância variável
- A conexão direta da carga elimina folgas, problemas de conformidade, manutenção e eventual substituição de caixas de engrenagens, correias ou polias
- A ausência de folga e a conformidade proporcionam um desempenho de sistema mais responsivo
- Elimina dispositivos de acoplamento, reduzindo o tamanho geral da máquina
- Os designs com um ou dois rolamentos reduzem o atrito estático
Especificações
Sistemas de 240 volts
| Servodrive AKD | Desempenho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Torque nominal1 | Torque de pico | Velocidade máxima | |||
| Nm | lb-pés | Nm | lb-pés | RPM | ||||
| D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
| D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
| D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
| D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
| D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
| D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
| D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
Sistemas de 400/480 volts
| Servodrive AKD | Desempenho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Torque nominal1 | Torque de pico | Velocidade máxima | |||
| Nm | lb-pés | Nm | lb-pés | RPM | ||||
| DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
| DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
| DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
| DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
| DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
| DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| DDR Indexer Presentation.zip | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Housed DDR Motors Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| Housed D&DH UL Certification | English | |
Compartilhar URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo+and+Stepper+Motors+-+Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.