Pular para o conteúdo principal
família S700 imagem grande

Servo Drive S700

O S700 é um Servo Drive digital com recursos estendidos ideal para tarefas mais complexas. Ele incorpora conectividade Ethernet integrada para utilização com EtherCAT® e SynqNet™, e o cartão de memória MMC opcional que permite o backup de registros dos parâmetros e o fireware. A função de torque seguro é padrão. Feedback de Cabo Único com ambos SFD3 e Hiperface DSL também é suportado.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Recursos

Recursos

  • CE, UL, TÜV testados para segurança
  • Operação diretamente de 110 a 480 VAC de aterramento, 1 ou 3-fases, linhas 50 a 60 Hz
  • Modelos com corrente de saída contínua máxima de 1,5 a 72 A RMS/fase
  • Função torque seguro desligado (STO)
  • Comunicação de barramento integrada EtherCAT® e CANopen
  • Feedback SFD3 e Hiperface DSL de Cabo Único.
  • Slot para cartão de memória MMC para backup e cópia de parâmetros e fireware
  • Interface determinadora otimizada
  • Afinação automática
  • Supressão de desgaste
  • Avaliação de feedback mais alta do mercado

Benefícios

  • Corrente de alta velocidade, velocidade e controle de posição resultam em maiores taxas de ciclo da máquina
  • A linguagem de programação macro IEC61131 interna faz com que o movimento seja flexível
  • A interface múltipla e os recursos de feedback múltiplo fornecem compatibilidade com todos os controles e sistemas de feedback padrão, reduzindo a necessidade de ter vários tipos de drive
  • Os filtros EMC e fonte de energia integrados e o resistor do freio permitem que os gabinetes de distribuição sejam menores
  • O cartão de memória para atualizações de parâmetros e fireware, os recursos de sintonia automática e conectores para todas as conexões facilitam a configuração mais rápida

Especificações

Dados técnicos

Dados relacionadosDIMS701S703S706S712S7120PS724S7240PS748S772
Corrente nominal de saída (valor RMS)
Voltagem de linha nominalV~3 x 208 V-10% … 3 x 480 V+10%, 50/60 Hz
Energia nominal de linha para a operação do S1kVA1,12,24,59918183550
Fornecimento auxiliarV=  24  
Voltagem nominal do DC linkV=  290-675  
-At 3 x 208 VA RMS2,556121224244872
-At 3 x 230 VA RMS246121224244872
-At 3 x 400 VA RMS1,536121224244872
-At 3 x 480 VA RMS1,536121224244870
Pico de corrente de saída (valor RMS)A RMS4,59182430487296140

Dimensões

Dados relacionadosDIMS701S703S706S712S7120PS724S7240PS748S772
(H) Altura incluindo ventiladormm345348385
(W) Larguramm70100190
(D) Profundidade incluindo conectormm243 

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf
ASCII Object Reference Collection English, German
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip
CANopen PDO Setup Objects English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf
CANopen Protocol Quick Reference Guide English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf
Errors with S1, S2, S3, S4 Safety Cards English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safety_error_e.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Pilz Safety Card S1-2 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e_1.pdf
Pilz Safety Card S2 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_1.pdf
Pilz Safety Card S2-2 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e_2.pdf
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description English, French, German, Italian
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description English, French, German, Italian
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description English, French, German, Italian
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description English, French, German, Italian
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description English, French, German
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description English, French, German
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf
S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf
S300 / S700 DriveGUI Online Help English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip
S300 / S700 FB-2to1 Technical Description English, French, German, Italian
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf
S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf
S700 (748-772) Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s748_e.pdf
S700 (748-772) Instruction Manual EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s748-772_InstructionsManual_e_rev10-2022.pdf
S700 Digital Servo Amplifier Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s701_e.pdf
S700 PosI/O Add-On Sheet English, German
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/posio_de_0.pdf
S700 Safety Card S1 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1_e.pdf
S700 Safety Card S1-2 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e.pdf
S700 Safety Card S2 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_0.pdf
S700 Safety Card S2-2 Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e.pdf
S700 Safety Notes DE EN FR IT RU English, French, German, Italian, Russian
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S700_Safety-Notes_rev10-2022.pdf
S701 (S701-724) Installation Manual EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s701_e_4.pdf
S701/S724 Part Number Scheme English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S701_S724%20Part%20Number%20Scheme.pdf
S748/S772 Part Number Scheme English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S748_S772%20Part%20Number%20Scheme.pdf
Título Idioma Data Compartilhar URL
Kollmorgen Full-line Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
S700 Brochure en-UK Rev2009 inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
S700 EU Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/DoC_EU_e_S700_2026_01_05.pdf
S700 EU RoHS Declaration English
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-01/S700_RoHS10W_Declaration.pdf
S700 TUV Certificate English
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/Z10%20075872%200013%20Rev.%2001.pdf
S700_Certificate of compliance_ELS_UL_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-07/S700_certificate_ELS_UL_Eng.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
S701-712 2D CAD Drawings (DWG & DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S701_712%20DWG%20and%20DXR%202D%20CAD.zip
S701-712 2D Dimension Drawing Front (DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/s701-s712_front.dxf
S701-712 3D CAD Drawing (STEP) English
Compartilhar URL
S701-712 3D Model (STEP) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s701_712_3d.zip
S701-724 2D Dimension Drawing Isometric (DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s701-724_iso.dxf
S724 2D CAD Drawings (DWG & DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S724%20DWG%20and%20DXF%202D%20CAD.zip
S724 2D Dimension Drawing Front (DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s724_front.dxf
S724 3D CAD Drawings (SAT & DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S724%20ASCI%28SAT%29%20and%20DXF%2C%203D%20CAD_0.zip
S724 3D Model (STEP) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s724_3d.zip
S748-772 2D Dimension Drawing Front (DXF) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s748-772.dxf
S748-772 3D CAD Drawings (STEP) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/S748_772_3D_en-US_RevA.zip
S748-772 3D Model (STEP) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/s748_772_3d_0.zip
Title Release File Language Date Share URL
AnyDim
2.38
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm
CalcLookUp
5.2b
English
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip
DriveGUI for S300/S700
3.4.4
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip
Firmware S700
6.32_ND0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S700%20%28v6.32_ND0%29.zip
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
MacroStar Programming Software
0.980
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip
Motor Database S300, S700
146
German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip
PosI/O-Monitor firmware Upgrade Tool
3.1.4b
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.14b.exe_.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.3.2
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip
S300 / S700 Demo Program
7
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-04/Demokoffer.zip
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.15
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required)
3.1.5
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip
SafetyGUI Setup Software for S1/S2 Safety Cards
1.1.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.1.0.exe_.zip
SafetyGUI Setup Software for S3/S4 (S1-2/S2-2) Safety Cards
1.2.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.2.0.exe_.zip
TeamViewer
12
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700
8
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml
EtherCAT XML File S300/S700
41
English
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml
EtherCAT XML File S700
9a
English
Share URL /sites/default/files/s700/fieldbus%20support/07/2010//s700_9a.xml
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700
A
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700
11/2018
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7
2.4
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File
1.11
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples
2.0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects
3.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip
S300 / S700 CAN Object Identifier
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls
S300 / S700 CANopen EDS File
13
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip
S300 / S700 DeviceNet EDS File
1.005
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip
S300 / S700 EtherCAT XML File
51
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml
S300/S700 PROFINET GSDML
2.31
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip
S700 PROFINET Firmware 7ndu630
6.30
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S700%20Firmware%207ndu630%20Rev%206.30.zip

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais