Pular para o conteúdo principal
Kollmorgen LS2000 Light

LS2000

Um scanner a laser de alta resolução e precisão tanto para AGVs refletores quanto de navegação natural.

O scanner a laser bidimensional, equipado com tecnologia Pulse Ranging, permite medições confiáveis ​​e extremamente precisas com grande precisão nas repetições e nos tempos de resposta curtos. O LS2000 detecta com precisão refletores para a comprovada navegação a laser NDC8 e realiza medições precisas do ambiente para a Navegação Natural NDC8.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características

  • Uma solução modelo
    • Ambiente com refletor plano
    • Ambiente com refletor cilíndrico
    • Refletor/navegação natural combinados (no futuro)
  • Ângulo de medição de 360°
  • Melhor precisão de ângulo da categoria (< 1 mrad (0,057 grau))
  • Melhor medição de distância da categoria
  • Início rápido em grandes layouts com navegação por refletor
  • Tamanho compacto
  • Comunicação Ethernet robusta
  • Exibição de informações de 360° na janela para observar o status e realizar diagnósticos
  • Totalmente integrado com o sistema NDC8
    • Configuração no Vehicle Application Designer
    • Diagnósticos na Vehicle Diagnostic Tool
  • Aplicações para câmaras frias (LS2000T)

Especificações

Informações técnicas

LS2000LS2000T
Tensão de alimentação, nominal24 V24 V
Tensão de alimentação, mín/máx10/30 V10/30 V
Consumo de energiaMáx 10 W (≤400 mA a 24 V)Máx. 15 W (≤600 mA a 24 V)
Distância, refletoresAté 100 mAté 100 m
Distância, ambiente0,1 - 10 m (10% refletividade), 0,1 - 30 m (90% refletividade)0,1 - 10 m (10% refletividade), 0,1 - 30 m (90% refletividade)
Classe laserIEC 60825-1:2007 Classe 1 de produtos a laserIEC 60825-1:2007 Classe 1 de produtos a laser

Condições ambientais

LS2000LS2000T
Temperatura, operação-10 °C a +50 °C-30 °C a + 50°C
Temperatura, partida a frio-10 °C a +50 °C-30 °C a + 50°C
Temperatura, armazenamento-20 °C a +70 °C-40 °C a +70 ˚C
Umidade relativa, operação95%, sem condensação95%, sem condensação
Umidade relativa, armazenamentoMáx. 95%Máx. 95%
Classe de vibraçãoIEC 60721-3-5 Classe 5M2IEC 60721-3-5 Classe 5M2
Classe climáticaIEC 60721-3-5 Classe 5K2, exceto baixa temperatura operacional a -10 °CIEC 60721-3-5 Classe 5K2, exceto baixa temperatura operacional a -30 °C
Classe de proteçãoIP65IP67

Dimensões

Largura106 mm
Profundidade117,5 mm

Logística de fabricação automotiva

A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao mesmo tempo que aumentam a precisão e o desempenho geral.
Learn More

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais