Pular para o conteúdo principal
A Kollmorgen oferece uma linha completa de controladores para qualquer arquitetura de máquina. Entre as opções disponíveis estão as unidades autônomas, placas para PC e controladores residentes em drives.
PCMM2G

PCMM2G >

O novo controlador de movimento programável PCMM2G oferece desempenho de última geração, integração perfeita com sistemas da Kollmorgen e de terceiros e uma experiência de usuário simplificada que atende a todos os seus requisitos de automação industrial. Saiba mais.

PCMM >

O PCMM (controlador programável mestre multieixos) é um controlador de máquina independente de alto desempenho. A CPU de 1,2 GHz executa o soft-PLC, o mestre EtherCAT e o mecanismo de movimento em tempo real para operar máquinas de pequeno e grande porte.
*O PCMM não está disponível para novas aplicações. Recomendamos o PCMM2G para novos projetos.

Drive Programável AKD PDMM Master Multi Eixos >

O AKD PDMM® combina um eixo de servo AKD e um controlador mestre EtherCAT PCMM que suporta até mais de 31 eixos AKD adicionais.

  • Recursos completos de automação KAS usando a linguagem de programação padrão da indústria IEC61131-3 para PLC suave
  • Controle integrado para múltiplos servo eixos, interface de E/S e IHM completa

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais