Pular para o conteúdo principal

Cabos Kollmorgen Automation Suite™

A Kollmorgen Automation Suite™ utiliza EtherCAT®, o barramento de movimento ideal para aplicações de alto desempenho. Fornecemos cabos Ethernet de nível industrial protegidos que garantem uma operação confiável com a mínima latência de rede possível. Esses cabos de alta qualidade apresentam um material de revestimento PUR que proporcionam uma durabilidade excepcional, sendo adequados para aplicações industriais em qualquer lugar do mundo. Oferecemos também cabos para drive e motor de alta qualidade

Global
Produto disponível em todo o mundo

Cabos Ethernet

Cabos CAT5e revestidos com PUR, pré-terminados com conectores RJ45

Artigo Comprimento Código de pedido
Cabo Ethernet 0.17 meter pre-terminated patch cable ENCP-0017-000
Cabo Ethernet 0.26 meter pre-terminated patch cable ENCP-0026-000
Cabo Ethernet 0.50 meter pre-terminated patch cable ENCP-0050-000
Cabo Ethernet 1 meter pre-terminated patch cable ENCP-0100-000
Cabo Ethernet 2 meter pre-terminated patch cable ENCP-0200-000
Cabo Ethernet 3 meter pre-terminated patch cable ENCP-0300-000
Cabo Ethernet 4 meter pre-terminated patch cable ENCP-0400-000
Cabo Ethernet 5 meter pre-terminated patch cable ENCP-0500-000
Cabo Ethernet 10 meter pre-terminated patch cable ENCP-1000-000
Cabo Ethernet Unterminated cable per 10 meter increment (min 30 meters) ENCU-xxxx-000
Cabo Ethernet Connector kit for ENCU-xxxx-0000 unterminated cable (one termination per kit ENCU-KIT-000

Cabos de Motor e Feedback

Cabos Linha Value por Tipo de Motor

VF-DA0474N-XX VF-DA0474N-XX n/d n/d n/d n/d n/d
Modelo Cabo de Energia Cabo de Energia com Avanço de Quebra SFD EnDat2.2, 01 e BiSS
AKM para 6 Amps VP-507BEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM para 12 Amps VP-508CEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-SB4474N-XX
AKM para 20 Amps VP-508DEAN-XX VP-508DFAN-XX VF-SB4474N-XX
CDDR para 6 Amps VP-507BEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
CDDR para 12 Amps VP-508CEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
CDDR para 20 Amps VP-508DEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
DDR para 6 Amps VP-507BEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
DDR para 12 Amps VP-508CEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
DDR para 20 Amps VP-508DEAN-XX n/d n/d VF-SB4474N-XX

XX = comprimento em metros (1, 3, 6, 9, 12) Exemplo: VP-507BEAN-09 (cabo de 9 metros).

Estão disponíveis outras opções de feedback. Entre em contato com a assistência ao cliente para obter mais detalhes.

Cabos Linha Flex por Tipo de Motor

CF-DA0374N-XX-X CF-DA0374N-XX-X n/d n/d n/d
Modelo Cabo de Energia Cabo de Energia com Avanço de Quebra SFD EnDat2.2, 01 e BiSS
AKM para 12 Amps CP-507CCAN-XX-X CP-507CDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM para 20 Amps CP-508DCAN-XX-X CP-508DDAN-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM para 24 Amps CP-508EDBN-XX-X CP-508EDBN-XX-X CF-SB7374N-XX-X
CDDR para 12 Amps CP-507CCAN-XX-X n/d CF-SB7374N-XX-X
CDDR para 20 Amps CP-508DCAN-XX-X n/d CF-SB7374N-XX-X
DDR para 12 Amps CP-507CCAN-XX-X n/d CF-SB7374N-XX-X
DDR para 20 Amps CP-508DCAN-XX-X n/d n/d CF-SB7374N-XX-X

Observação 1: XX-X = comprimento em meio metro até 50 metros (padrão 1, 3, 6, 9, 12) Exemplo: CP-507CCAN-03-5 (cabo com 3,5 metros).

Observação 2: Estão disponíveis outras opções de feedback. Entre em contato com a assistência ao cliente para obter mais detalhes.

Observação 3: Estão disponíveis outras opções de comprimento. Entre em contato com a assistência ao cliente para obter mais detalhes.

Mídia & Downloads

Cabos servo

Os métodos de conexão variam amplamente dependendo da corrente e da tensão nominal, das distâncias mínimas de código, dos diferentes conceitos de blindagem e de outros fatores. Fornecemos cabos pré-montados e prontos para uso que atendem aos requisitos da CE e UL, relevantes para qualquer requisito de energia e feedback.

Learn More

Aterramento e Blindagem de equipamentos existentes

Quanto a construção de equipamentos eletrônicos, é importante compreender os mecanismos de acoplamento do ruído elétrico que cria Interferência Eletromagnética (EMI). É também muito mais fácil refazer um método de redução durante a construção de uma máquina ao invés de tentar iniciar uma resolução uma vez que o equipamento foi construído
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais