Passer au contenu principal

La flexographie est une solution idéale pour les clients ayant besoin de délais d'exécution rapides pour des tirages moyens à importants allant jusqu'à environ 50 000 mètres de matériau imprimé. Par rapport à la lithographie, la flexographie présente des avantages tels qu'un temps de démarrage plus court, une réduction du gaspillage et la capacité d'imprimer une multitude d'encres sur presque tous les substrats, allant des plastiques non poreux minces aux films métalliques et au carton ondulé.

L'entraînement direct pour la productivité et la qualité

Le défi pour la flexographie a toujours été d'atteindre un niveau de qualité et de productivité comparable à ceux de la lithographie pour un coût qui ne soit pas prohibitif. Pour garantir des résultats homogènes, les mouvements des cylindres anilox et porte-plaques doivent être parfaitement synchronisés. C'est pourquoi les fabricants de machines à imprimer remplacent les systèmes entraînés par couronne principale et moteur/réducteur par la technologie d'entraînement direct de Kollmorgen qui élimine les imprécisions dues au jeu entre dents, à l'usure et à la compliance mécanique.

Un meilleur mouvement est synonyme de machine plus rentable

L'entraînement direct assure un mouvement parfaitement synchronisé 20 fois plus précis qu'un servosystème à engrenages, ce qui permet à la presse de travailler plus rapidement, sans perte de qualité. L'entraînement direct minimise aussi le temps de configuration et élimine le besoin d'ajuster périodiquement la transmission pour compenser l'usure des engrenages. Une impression de haute qualité plus rapide, avec moins de temps d'arrêt, de maintenance et de gaspillage, pour une presse à imprimer plus rentable.

Des solutions optimisées, de bout en bout

La flexographie requiert une tension, une commande de mouvement et une synchronisation précises dans tous les aspects de la machine, du rouleau de déroulement au rouleau de réenroulement. Notre approche globale du système inclut un environnement de développement intégré pour l'automatisation de la machine, la commande de mouvement, les entrées/sorties et l'interface homme-machine qui accélère la mise sur le marché grâce à la programmation graphique et à l'analyse en temps réel. De plus, nos capacités exclusives en matière de co-ingénierie vous permettent de bénéficier systématiquement des solutions de mouvement et de l'expertise dont vous avez besoin pour différencier votre machine de celles de la concurrence.

Composants KAS inclus dans les machines

Vue d'ensemble de Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclut tous les logiciels et matériels dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement des machines réellement distinctes et performantes. Il a été prouvé que KAS accélère le développement, augmente le débit, minimise les déchets et maximise l'efficacité globale de l'équipement, de manière mesurable.

Servovariateur AKD de Kollmorgen

Servovariateur AKD >

La famille AKD® a fait ses preuves en termes de performance et sa base de clientèle est la plus vaste au monde. Elle offre notamment :

  • des boucles de régulation du mouvement à la pointe du marché ;
  • un asservissement étendu des moteurs et une compatibilité avec de nombreux bus de terrain des variateurs, parmi lesquels EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, etc. ;
  • une fonctionnalité plug-and-play avec les moteurs Kollmorgen ;
  • l'interface utilisateur graphique (GUI) WorkBench, reconnue pour son expérience utilisateur et sa facilité d'utilisation.
Servovariateur décentralisé AKD-N

Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N - Multiaxe - Kollmorgen >

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »
DDR logé de format moyen

D et DH logés >

Les servomoteurs DDR à boîtier offrent une densité de couple élevée et une performance précise, le tout sans aucun entretien dans une solution d'asservissement facile à installer.

Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Moteurs à accouplement direct Cartridge – Kollmorgen

Servomoteur Industriel Cartridge DDR® >

Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Le système électromagnétique avancé fournit jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable.

Antidéflagrants

Moteurs antidéflagrants et pour environnements dangereux >

Les versions des moteurs antidéflagrants sont conçues pour minimiser le risque d'explosion et contenir toute explosion interne susceptible de survenir en l'empêchant de se propager dans l'environnement extérieur.