Ana içeriğe atla

Fleksografik baskı, yaklaşık 50.000 metre basılı malzemeye kadar orta ila büyük baskı çalışmaları için hızlı devire ihtiyacı olan müşteriler için ideal bir çözümdür. Litografik baskıya göre fleksografik baskının avantajları daha hızlı ilk çalıştırma süresi, daha az israf ve ince, gözenekli olmayan plastiklerden metal filmlere, oluklu kartona ve daha fazlasına kadar neredeyse her türlü substrat üzerinde geniş çeşitlilikte mürekkeplerle baskı yapabilmesidir.

 

Üretim ve Kalite için Direk Tahrik

Fleksografik baskının zorluğu her zaman, süreci yapılamaz kılacak kadar pahalıya mal olmadan litografiyle karşılaştırılabilecek kalite ve üretimi elde etmek olmuştur. Aniloks silindirler ve plaka silindirler, tutarlı sonuç temin etmek için mutlaka mükemmel senkronizasyonda hareket etmelidir. Baskı makinesi OEM'lerinin dişli çark ve motor/dişli kutusu tahrikli sistemlerini Kollmorgen'in dişli boşluğu, aşınma ve uygunluktan dolayı hataları ortadan kaldıran direk tahrik teknolojisiyle değiştirmelerinin nedeni budur.

 

Daha İyi Hareket Daha Karlı Makine Demektir

Direk tahrik, dişli bir servo sistemden 20 defa daha doğru olarak mükemmel senkronizeli hareket sağlar, böylece pres kaliteden ödün vermeden daha hızlı çalışabilir. Direk tahrik ayrıca kurulum süresini en aza indirir ve aşınmış dişlileri telafi etmek için transmisyonun ince ayarının periyodik olarak yeniden yapılma ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha az atıl süre, bakım ve israf ile daha hızlı ve daha yüksek kalitede baskı: Bunların hepsinin sonucu daha karlı bir baskı presidir.

 

Optimize Edilen Çözümler, Baştan Sona

Flekso baskı, çözme silindirinden kurma silindirine tüm makinede hassas gerilim, hareket kontrolü ve senkronizasyon gerektirir. Toplam sistem yaklaşımımız makine otomasyonu, hareket kontrolü, I/O ve HMI için entegre bir geliştirme ortamı içerir ve grafik programlama ve gerek zamanlı analiz yoluyla pazarlama hızınızı artırır. Bunların yanında, benzersiz ortak mühendislik kabiliyetlerimizle hareket çözümlerimize her zaman erişebilir ve makinenizi rakiplerinizinkinden gerçekten farklı kılmak için ihtiyaç duyduğunuz deneyimi elde edebilirsiniz.

Makine içindeki KAS bileşenleri

Kollmorgen Automation Suite™ Genel Bakış >

Kollmorgen Automation Suite (KAS), gerçek anlamda farklı, yüksek performanslı makineleri pazara daha hızlı sürmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım ve donanım bileşenlerini içerir. KAS'ın yazılım geliştirmeyi ölçülebilir şekilde hızlandırdığı, verimi artırdığı, hurdayı en aza indirdiği ve genel ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkardığı kanıtlanmıştır.

Kollmorgen AKD Servo Sürücü

AKD Servo Tahrik >

AKD® Serisi kendini kanıtlanmış performansıyla, en fazla kurulumu gerçekleşen müşteri tabanıyla, aşağıdaki özellikleri sunar:

  • Sektör lideri hareket kontrol döngüleri
  • EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT vb. dahil olmak üzere farklı haberleşme protokolleri ve geniş motor geri beslemesi desteği
  • Kollmorgen motorlarıyla tak ve çalıştır özelliği
  • Müşteri deneyimi ve kullanılabilirlik açısından takdir edilen WorkBench GUI
Kollmorgen AKD-NC Servo Sürücü Sistemleri

AKD-N Servo Sürücü >

AKD-N dağıtılmış servo tahrik, pano alanını azaltır ve %80 daha az kablo tesisatı ile daha akıllı bir makine otomasyonuna kapı açar. AKD-N için tipik uygulamalar arasında, yiyecek ve meşrubat sektöründeki ambalaj makineleri ve üretim makineleri yer alır.

  • IP67 tahrikleri, kontrol paneli dışında makineye monte edilebilir
  • DC, ağ, güç kaynağı, I/O düzlemi ve ayrıca güvenlik (STO) tek bir kablodan geçtiği için daha düşük kablolama maliyeti
  • Makine dizaynında daha çok esneklik “soğuk plaka” montajlı olabilir
Muhafazalı DDR Orta

Gövdeli D ve DH >

Yuvalı DDR servo motorlar, kolay kurulan servo çözümler için yüksek tork yoğunluğu, kesin performans ve sıfır bakım ihtiyacı sunmaktadır.

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

Kollmorgen CDDR Tork Motorlar_m.png

Cartridge DDR® >

Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.

Patlamaya Dayanıklı

Patlamaya Dayanıklı Motorlar ve Tehlikeli Bölge Motorları >

Motorların patlamaya dayanıklı versiyonları, patlama riskini en aza indirgemek ve yaşanabilecek herhangi bir iç  patlamanın dış ortama yayılmasına izin vermemek üzere tasarlanmıştır.