Salta al contenuto principale

La stampa flessografica è la soluzione ideale per chi ha bisogno di tempi di esecuzione rapidi per operazioni di stampa medio-grandi, fino a circa 50.000 metri di materiale stampato. Rispetto alla stampa litografica, i vantaggi della flexo includono tempi di avviamento più rapidi, meno scarti e la possibilità di stampare con un'ampia gamma di inchiostri praticamente su tutti i substrati, siano essi materiali plastici sottili e non porosi, lamine metalliche, cartone ondulato ecc.

 

Azionamento diretto per rendimento e qualità

La sfida per la stampa flessografica è sempre stata il raggiungimento di livelli di qualità e rendimento paragonabili alla stampa litografica senza rendere il processo economicamente proibitivo. I rulli Anilox e i cilindri portalastra devono muoversi in perfetta sincronia per garantire risultati uniformi. Per questo motivo gli OEM di macchine da stampa stanno sostituendo i sistemi azionati con ruota dentata principale e motore/riduttore con la tecnologia ad azionamento diretto di Kollmorgen, che elimina le imprecisioni causate da giochi dei riduttori, usura e cedimenti.

 

Un movimento migliore significa una macchina che crea maggior profitto

L'azionamento diretto garantisce un movimento perfettamente sincronizzato e 20 volte più preciso rispetto ad un servosistema con ingranaggi: la macchina può quindi funzionare ad una velocità maggiore senza perdite in termini di qualità. L'azionamento diretto riduce inoltre al minimo i tempi di installazione ed elimina la necessità di ricalibrare periodicamente la trasmissione per compensare i riduttori usurati. Stampa più rapida e di miglior qualità con meno periodi di inattività, manutenzione e scarti: tutto contribuisce ad un maggior profitto.

 

Soluzioni ottimizzate e complete

La stampa flessografica richiede precisione nella tensione, nel controllo del movimento e nella sincronizzazione in tutta la macchina, dal rullo di svolgimento a quello di riavvolgimento. Il nostro approccio globale include un ambiente di sviluppo integrato per l'automazione delle macchine, motion control, I/O e HMI, accelerando le tempistiche di introduzione sul mercato grazie a programmazione grafica ed analisi in tempo reale. Le nostre nostre capacità di progettazione condivisa, uniche nel loro genere, garantiscono inoltre l'accesso costante alle soluzioni di movimento e all'esperienza necessarie per rendere le vostre macchine davvero diverse dalla concorrenza.

Componenti KAS nelle macchine

Panoramica di Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati ad elevate prestazioni. KAS ha dimostrato di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti e ottimizzare l'efficenza complessiva delle attrezzature.

Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Motore DDR con alloggiamento medio

Motori housed D e DH >

I servomotori DDR housed offrono elevata densità di coppia, prestazioni precise e funzionamento senza manutenzione in una soluzione servo di facile installazione.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Cartridge DDR® >

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore frameless con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Antideflagranti

Motori antideflagranti e per ambienti pericolosi >

Le versioni antideflagranti dei motori sono progettate per ridurre al minimo il rischio di esplosione e per contenere eventuali esplosioni interne che potrebbero verificarsi senza consentirne la propagazione nell'ambiente esterno.