Pular para o conteúdo principal

A impressão flexográfica é uma solução ideal para clientes que precisam de um retorno rápido para impressões médias e grandes de até aproximadamente 50.000 metros de material impresso. Em comparação com a impressão litográfica, as vantagens da flexografia incluem tempo de inicialização mais rápido, desperdício reduzido e a capacidade de imprimir com uma ampla variedade de tintas em qualquer substrato – de plásticos finos e não porosos a filmes de metal, papel-cartão enrugado dentre outros.

Drive direto para rendimento e qualidade

O desafio da impressão flexográfica sempre foi conseguir qualidade e rendimento comparáveis à litografia sem tornar o processo proibitivamente caro. Os rolos de anilox e cilindros da placa devem mover-se em sincronia perfeita para garantir resultados consistentes. É por isso que os OEMs de impressoras estão substituindo sistemas de engrenagem principal e de motor pela tecnologia de drive direto da Kollmorgen que elimina imprecisões devido a recuos, desgastes e conformidade da engrenagem.

Melhor movimento significa uma máquina mais lucrativa

O drive direto oferece movimento perfeitamente sincronizado 20 vezes mais preciso que um servossistema com engrenagens, para que a impressora possa funcionar mais rápido sem perder a qualidade. O drive direto também minimiza o tempo de configuração e elimina a necessidade de reajustar periodicamente a transmissão para compensar os desgastes das engrenagens. Impressão mais rápida e de melhor qualidade com menos tempo de inatividade, manutenção e desperdício. Tudo isso contribui para uma impressão mais lucrativa.

Soluções completas otimizadas

A impressão flexo exige controle de movimentos e sincronização precisa em toda a máquina e em todos os rolamentos. Toda a abordagem do nosso sistema inclui um ambiente de desenvolvimento integrado para a automação de máquinas, controle de movimento, I/O e HMI – acelerando sua entrada no mercado através de programação gráfica e análise em tempo real. E com nossos recursos exclusivos de coengenharia, você sempre tem acesso às soluções de movimento e a excelência que você precisa para realmente diferenciar sua máquina da concorrência.

Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.

Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
DDR médio com carcaça

D e DH com carcaça >

Os servomotores DDR com carcaça oferecem alta densidade de torque, desempenho preciso e manutenção zero em uma solução servo de fácil instalação.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

À prova de explosão

Motores à prova de explosão e para locais perigosos >

As versões à prova de explosão dos motores foram projetadas para minimizar o risco de explosão e para conter qualquer explosão interna que possa ocorrer, não permitindo que se propague para o ambiente externo.