Les embouteilleuses et les capsuleurs à haute vitesse ont une capacité de plus de 1 000 bouteilles par minute, ce qui laisse peu de marge pour les erreurs de production. L’alignement des buses et l’arrivée du liquide doivent être précisément coordonnés avec le mouvement du convoyeur à haute vitesse afin d’obtenir un rendement plus élevé et plus fiable, celui-ci étant la clé d’une rentabilité accrue.
Les systèmes de mouvement linéaire et rotatif de Kollmorgen facilitent l’installation et le réglage pour un changement de produit rapide. Les boucles d’asservissement les plus sensibles de l'industrie permettent aux utilisateurs de régler le convoyeur et les vitesses de remplissage avec précision en cours de production. Par ailleurs et grâce à nos servomoteurs à accouplement direct, les portions peuvent être contrôlées avec précision, sans composants de transmission susceptibles de créer des problèmes de jeu ou de compliance conformité. Ainsi, vos machines peuvent fonctionner à pleine capacité avec un risque minimal.