Máquinas de engarrafamento e tamponamento de alta velocidade podem processar mais de 1.000 garrafas por minuto, deixando pouca margem para erros de produção. O alinhamento do bocal e a entrega de fluido devem ser coordenados com precisão com o movimento da esteira transportadora de alta velocidade para alcançar uma produtividade mais rápida e confiável, a chave para uma rentabilidade maior.
Os sistemas de Motion rotativo e linear da Kollmorgen permitem configuração e ajuste simples para uma rotação rápida do produto. As malhas de controle mais responsivas da indústria permitem aos usuários ajustar as velocidades da esteira transportadora e do enchimento em tempo real. E nossos servomotores Direct-Drive permitem um controle de porção ajustado sem componentes de transmissão para causar problemas de folga ou de conformidade. Para que suas máquinas possam ser executadas na capacidade máxima com o mínimo de risco.