Salta al contenuto principale

Che si tratti di succhi, latte, birra, vino, gazzosa o una categoria di bevande completamente nuova, la confezione può essere importante quanto il prodotto. I processi di imballaggio fanno la differenza a livello di controllo dei volumi, eliminazione degli scarti, massimizzazione della produttività e garanzia di qualità. Inoltre, un imballaggio di qualità superiore e più innovativo può potenziare il brand e incrementare la redditività.

Riduci i tempi ciclo

Imbottigliatrici e tappatrici ad alta velocità sono in grado di processare oltre 1.000 bottiglie al minuto, con margini di errore molto ridotti. L'allineamento degli ugelli e l'erogazione di fluido vanno coordinati con precisione con il movimento ad alta velocità del trasportatore, per conseguire una produttività più rapida ed affidabile, essenziale per una maggior redditività.

I sistemi di motion lineari e rotativi di Kollmorgen assicurano configurazione e regolazione semplici per rapidi cambi di prodotto. Gli anelli di asservimento più reattivi del settore permettono agli utenti di regolare con precisione il trasportatore e adattare al volo le velocità. Inoltre, i nostri servomotori ad azionamento diretto consentono un controllo preciso delle varie porzioni senza componenti di trasmissione che potrebbero causare giochi o problemi di conformità. Questo garantisce il funzionamento delle macchine alla massima capacità e con rischi minimi.

Riduci i tempi ciclo

Riduci gli scarti di prodotti

Riduci gli scarti di prodotti

Secondo la normativa USA sull'imballaggio e l'etichettatura (Fair Packaging and Labeling Act) è necessario indicare sui contenitori il peso netto o il volume del contenuto. Confezioni parzialmente piene non sono conformi alla normativa. Per evitare sanzioni significative, molti produttori effettuano intenzionalmente un riempimento eccessivo. Qualsiasi eccesso di prodotto rappresenta tuttavia uno scarto inutile che riduce i margini di profitto.

Il sistema di motion 2G di futura generazione di Kollmorgen permette un controllo preciso e coerente dei livelli di riempimento per ogni confezione, in modo da incrementare la produttività. Con le più accurate funzioni di camming, gearing e registrazione, oltre all'acquisizione dati continua per affrontare i problemi man mano che si presentano, i produttori possono raggiungere la massima precisione di riempimento con tecnologie di riempimento a coclea, tazze volumetriche e di altro tipo.

Pulizia rapida, lunga durata

Meno tempo dedicato alla pulizia, con una pulizia più profonda, significa più tempo per la realizzazione di prodotti con qualità e sicurezza garantite. I normali motori spesso però si guastano quando i fluidi di lavaggio penetrano al loro interno superando le guarnizioni, a causa della pressione differenziale dovuta al raffreddamento da temperatura di esercizio a temperatura ambiente. Proteggere i motori durante il lavaggio è essenziale per massimizzare i tempi di attività.

I nostri motori AKMH in acciaio inox 316L possono essere lavati direttamente in maniera completa in soli tre minuti, senza che umidità o agenti patogeni restino intrappolati nelle giunzioni, negli angoli, sulle superfici piane o sugli elementi esterni. Inoltre, i nostri cavi ventilati brevettati assicurano l'equalizzazione continua della pressione per evitare la penetrazione di acqua e contaminanti. Il nostro azionamento AKD2G include funzioni SafeMotion™ integrate che permettono il funzionamento sicuro dei trasportatori e degli altri componenti della linea di produzione durante il lavaggio. In questo modo si può accedere liberamente a tutte le parti in movimento e gli addetti possono effettuare una pulizia più rapida e profonda con rischi minimi.

Prodotti top per imbottigliamento, riempimento e trasporto

Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Componenti KAS nelle macchine

Panoramica di Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati a elevate prestazioni. È stato dimostrato che KAS accelera notevolmente lo sviluppo, aumenta la produttività, riduce al minimo gli scarti e massimizza l'efficienza complessiva delle apparecchiature.

AKM Washdown trasparente

AKM Washdown e per uso alimentare >

I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food sono dotati di un rivestimento protettivo 2-K, guarnizioni di classe IP67, hardware in acciaio inox, lubrificanti speciali e altri materiali studiati per applicazioni quali lavorazioni di alimenti, bevande e medicinali, in cui l'igiene e la pulizia frequente sono requisiti critici.

AKD® PDMM >

AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.

  • Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
  • Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI
Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
STF Washdown

Motore STF Washdown - Uso alimentare >

Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA. Sono disponibili da 90 o 180 VCC, da 1/4 a 2 HP.

Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…
CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.

Cartridge DDR® >

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore frameless con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Motori frameless Kollmorgen

Motori Frameless >

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Azionamenti passo-passo Kollmorgen

Azionamenti passo-passo >

Gli azionamenti passo-passo per applicazioni con alimentazioni CA e CC sono la soluzione ideale per applicazioni di indicizzazione ad alte prestazioni poiché offrono funzionalità di microstepping fino a 50.000 passi per giro senza bisogno di sistemi…