Le SFD-M (Smart Feedbackk Device-Mutli-Turn) est le capteur de position le plus avancé de Kollmorgen. En tant que codeur rotatif absolu multitour, il offre :
Une haute précision. Le SFD-M est doté d'une résolution 24 bits, qui se traduit par 16 777 216 coups par tour, soit 0,0772 seconde d'arc par coup.
Un asservissement multitour. Les capteurs monotour offrent une efficacité limitée, car ils suivent seulement la position angulaire au cours de chaque rotation à 360°, tout au plus. Les applications industrielles requièrent presque toujours de nombreuses rotations de l'arbre du moteur pour déplacer une charge sur une distance donnée. Le SFD-M suit la position tout au long d'une rotation de 360° et inclut également un compteur 16 bits qui suit le nombre de rotations effectuées, jusqu'à 65 536 tours complets.
Un positionnement absolu. Les codeurs incrémentaux suivent la position angulaire à partir d'un point de départ arbitraire chaque fois que l'arbre démarre, ce qui nécessite une séquence de positionnement chronophage pour déterminer la position réelle de la charge. En tant que codeur de positionnement absolu, le SFD-M connaît toujours la position précise du rotor, même lorsque le système est mis hors tension ou que le rotor est déplacé manuellement. Cela élimine le besoin de séquences de positionnement, de capteurs de position coûteux et de câblage.
Un fonctionnement sans batterie. La plupart des codeurs absolus multitour requièrent des batteries ou des engrenages avec lecture individuelle pour préserver le positionnement même en cas de mise hors tension. Les batteries impliquent une maintenance, occupent de la place et entraînent un risque de défaillance. Les engrenages sont coûteux, nécessitent des tolérances serrées et allongent la taille du moteur. Le SFD-M sans batterie utilise une technologie de récupération d'énergie qui élimine tous ces problèmes tout en soutenant les efforts de l'entreprise pour réduire la consommation de ressources naturelles et minimiser le gaspillage.
Une technologie à câble unique. Le SFD-M permet à un seul câble hybride d'acheminer l'alimentation et les données de positionnement entre les servomoteurs et les variateurs Kollmorgen, réduisant ainsi les coûts de main d'œuvre et d'installation.
Un rapport qualité-prix exceptionnel. Les autres codeurs rotatifs absolus multitour sont vendus à un prix élevé. Kollmorgen propose le SFD-M sans coût supplémentaire par rapport à ses codeurs incrémentaux monotour précédents.
Servomoteur série AKM Servomoteur AKM2G AKMH AKMA