Salta al contenuto principale
Servomotori AKMA

Servomotori AKMA

Progettato per ambienti difficili come l'industria alimentare e delle bevande o applicazioni soggette a condizioni atmosferiche variabili, il servomotore AKMA offre le prestazioni e l'affidabilità necessarie in un design leggero. Questi robusti motori sono dotati di un rivestimento in alluminio anodizzato conveniente e di un design compatto studiato per soddisfare requisiti specifici in ambienti soggetti a lavaggi di media e alta intensità. Progettata per garantire durata, facilità di pulizia e versatilità, la nostra gamma completa di motori AKMA è pensata per offrire prestazioni elevate.

Richiedi un preventivo Catalogo

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Costruito per durare nel tempo

I motori AKMA sono progettati per garantire prestazioni e lunga durata in ambienti soggetti a lavaggi intensi e condizioni esterne incerte.

La durata insuperabile inizia con il rivestimento in alluminio anodizzato indurito che assicura un'elevata resistenza agli agenti chimici in un ampio intervallo di pH per resistere ai comuni detergenti durante il lavaggio. Cosa potrai osservare:

  • Il rivestimento è meno soggetto a graffi, ammaccature e distacco di vernice rispetto ai tradizionali materiali epossidici
  • L'albero in acciaio inox con inserto in ossido di cromo massimizza la durata della tenuta dell'albero
  • Il design ventilato e l'alloggiamento con struttura "monoblocco" eliminano l'O-ring e contribuiscono a ridurre il rischio di infiltrazioni d'acqua

Guarda il video

Servomotori AKMA

Servomotori AKMA

Costruito per semplificare la pulizia

I motori AKMA sono progettati per garantire prestazioni e lunga durata in ambienti soggetti a lavaggi intensi e condizioni esterne incerte.

Sia nelle aree a contatto con alimenti e bevande che negli ambienti asciutti e puliti, i motori AKMA integrano elementi di progettazione critici per una pulizia più efficace:

  • La superficie liscia facilita la pulizia in ambienti dove è essenziale
  • L'alloggiamento rotondo evita gli accumuli di goccioline di sostanze contaminanti
  • La protezione IP69K consente un'esposizione a pressioni più elevate per ambienti a contatto con alimenti

Scarica la brochure del prodotto

Costruito per essere leggero e versatile

Il design leggero dei motori AKMA ne semplifica l'installazione e la manutenzione, mentre l'alta densità di coppia in un ingombro più compatto garantisce un miglioramento delle prestazioni in applicazioni impegnative tra cui:

Chiedi un preventivo

Versatilità AKMA Kollmorgen

SFD-M

Grazie al dispositivo SFD-M integrato che fornisce un feedback assoluto multigiro, i clienti possono aspettarsi prestazioni di posizionamento paragonabili a quelle dei sistemi Hiperface® o EnDat®, senza costi aggiuntivi.

  • Risoluzione a giro singolo di 24 bit e una risoluzione a giro multiplo di 16 bit.
  • La tecnologia di recupero energetico elimina la necessità di cavi di backup per batterie, evitando costosi fermi macchina non pianificati dovuti a guasti delle batterie e conservando le informazioni di posizionamento assoluto anche quando il sistema è spento o durante spegnimenti o interruzioni di corrente.
  • La memoria integrata consente di parametrizzare il motore in modalità plug-and-play con azionamenti Kollmorgen compatibili, riducendo i tempi di configurazione e velocizzando la messa in servizio.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche

  • Quattro dimensioni di telaio per un'ampia gamma di modelli macchina
  • Progettati per coppia continua da 0,5 Nm a 14,5 Nm con coppia di picco da 1,4 Nm a 38 Nm
  • Compatibilità plug and play con controlli e azionamenti Kollmorgen
  • Conforme agli standard UL, CE, RoHS, UKCA
  • Albero in acciaio inox 316L
  • Il connettore ibrido in acciaio inox con guarnizione in Viton integrata supporta un collegamento a cavo singolo al servoazionamento.
  • I dispositivi di feedback disponibili includono: Dispositivo di feedback intelligente (SFD3/SFD-M); Hiperface DSL (FS); EnDat 2.2 (FS)

Chiedi un preventivo Scarica la brochure

Specifiche

AKMA2xAKMA3xAKMA4xAKMA5x
ParametriSimUnità123412312341234
Coppia continuaTcNm0,450,821,131,361,182,052,841,893,394,635,634,628,2010,913,4
Velocità nominaleNrtdgiri/min800080008000800060006000550060006000600060006000600060006000
Inerzia del rotoreJrkg·cm20,110,160,220,270,330,590,850,811,52,12,73,46,29,112,0

* I valori mostrati sono rappresentativi di ciascun modello. Per informazioni precise consultare la guida alla selezione, il manuale d'installazione,
il Motioneering e gli strumenti di progettazione

Panoramica dimensioni AKMA

Dimensioni AKMA Kollmorgen
Serie AKMAABCDEFGHJKLMN; per lunghezza statoreO; per lunghezza statore
12341234
AKMA2x-AN4011307463794,8M4--------166185204223118137156175
AKMA2x-AC4011307463794,8M44,012,53,516166185204223118137156175
AKMA3x-AN6014308575895,8M5--------166297228--118149180--
AKMA3x-AC6014308575895,8M55,016,021,527166297228--118149180--
AKMA4x-AN8019401131001177,0M6--------171200229258123152181210
AKMA4x-AC8019401131001177,0M66,021,54,025171200229258123152181210
AKMA5x-GN9524501321151379,0M8--------186217248279138169200231
AKMA5x-GC9524501321151379,0M88,027,04,036186217248279138169200231

* tutte le misure sono in millimetri

Chiedi un preventivo

Selettore di prodotti serie AKM

Pronto per iniziare?

Indipendentemente dal design scelto per la tua macchina, i tuoi motori AKMA beneficeranno sempre dell'esperienza e del supporto totale di Kollmorgen.

Il nostro team di progettazione globale offre decenni di esperienza nel motion e collaborerà con te per garantire che i vostri servomotori offrano l'affidabilità e le prestazioni richieste.

Affidati all'assistenza Kollmorgen per:

  • Affidabilità globale
  • Progettazione a livello locale
  • Filiera sostenibile per una partnership a lungo termine
  • Strumenti autoguidati per una progettazione semplificata

Parla con un esperto di motion

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKMA Installation Manual English, German, French, Italian
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKMA-Install-Manual-Multilingual-RevB.pdf
Title Language Date Share URL
AKMA Anodized Washdown Motor Catalog Inglese Share URLview
AKMA Servo Motor Brochure Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
AKMA EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-11/AKMA%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%2029NOV2023.pdf
AKMA Product Notice on Functional Safety English
Share URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201_1.pdf
AKMA REACH R240 SVHC Declaration English
Share URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_REACH_R240_SVHC_Declaration.pdf
AKMA RoHS10W Declaration English
Share URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_RoHS10W_Declaration.pdf
AKMA UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2024-01/DoC_UKCA_AKMA.pdf
AKMA UL Certificate of Compliance English
Share URL /sites/default/files/2024-01/AKMA_UL_Certificate_of_Compliance.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
2D/3D Product Model English
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Quale dispositivo di retroazione della posizione del servomotore è adatto per la tua applicazione?

Scegli il dispositivo di retroazione ideale per la tua applicazione. Scopri come ottenere livelli massimi di prestazioni, efficienza e valore con un encoder rotativo assoluto multigiro.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più