Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar
Bu senkronize motorlar; Sınıf I, Bölüm 1&2, Grup D tehlikeli konumlarda kullanıma uygun olarak UL Listesinde yer alan versiyonlarda mevcuttur. 1.500 oz-in'e (1059 N-cm) kadar tork sağlar ve NEMA 42 ve 66 gövde boyutlarında (110 mm ve 170 mm) mevcuttur.
Spesifikasyonlar
120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
| Faz Kayması | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Tip Numarası | Tork (min) | # Yük Ataleti | amper | Kablolama Şeması | Direnç | Kondansatör (330VAC) | ||||||
| UL | oz-in | N-cm | lb-in2 | kg-cm | Kit Numarası | ohm | vat | Kit Numarası | µF | |||
| X250 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.6 | RC | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6.5 | |
| X700 | 700 | 494 | 10 | 30 | 1.1 | RC | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-032 | 12,5 | |
| X1100 | 1,100 | 777 | 9 | 11.80 | 3 | RC | 201052-025 | 100 | 160 | 201053-026 | 17.5 | |
| X1500 | 1,500 | 1,059 | 12 | 35 | 3 | RC | 201052-020 | 55 | 375 | 201053-014 | 30 | |
240 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
| Faz Kayması | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Tip Numarası | Tork (min) | # Yük Ataleti | amper | Kablolama Şeması |
Direnç | Kondansatör (660VAC) | ||||||
| UL | oz-in | N-cm | lb-in2 | kg-cm | Kit Numarası | ohm | vat | Kit Numarası | µF | |||
| X252 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.4 | RC | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1.75 | |
| X1102 | 1,100 | 777 | 9 | 11.80 | 1.5 | RC | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-028 | 4 | |
| X1502 | 1,500 | 1,059 | 12 | 35 | 1.5 | RC | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-016 | 8 | |
240 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 60 dev/dk
| Faz Kayması | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Tip Numarası | Tork (min) | # Yük Ataleti | amper | Kablolama Şeması |
Direnç | Kondansatör (660VAC) | ||||||
| UL | oz-in | N-cm | lb-in2 | kg-cm | Kit Numarası | ohm | vat | Kit Numarası | µF | |||
| X252 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.4 | RC | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1.75 | |
| X1102 | 1,100 | 777 | 9 | 11.80 | 1.5 | RC | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-029 | 6 | |
| X1502 | 1,500 | 1,059 | 12 | 35 | 1.5 | RC | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-019 | 9 | |
# Bu, motorun güvenilir bir şekilde başlayacağı maksimum sıkıca bağlanmış yük ataletidir. Eğer yük 5º flekse sahip bir kaplin ile motora bağlanmış ise motor, listelenen sayının yedi katına kadar yükleri başlatabilir.
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Explosion Proof Motor Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen AC Synchronous Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| X Series Hazardous Duty Synchronous Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.