Salta al contenuto principale
Motori Sincroni per impieghi pericolosi

Motori Sincroni per impieghi pericolosi

Questi motori sincroni sono disponibili in versioni omologate UL adatte all'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1&2, Gruppo D.Forniscono una coppia fino a 1.500 oz-in (1059 N-cm) e sono disponibili in dimensioni di telaio NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

  • Coppia del motore fino a 1.500 oz-in (1059 N-cm)
  • 72 giri/min a 60 Hz, 60 giri/min a 50 Hz
  • Versioni da 120 e 240 volt CA
  • Le versioni omologate UL soddisfano i requisiti di Classe I, Divisione 1&2, Gruppo D
  • Le versioni omologate UL hanno una connessione per il condotto

Specifiche

120 Volt, 60 Hz, monofase, 72 giri/min

Spostamento di fase
* Numero di tipo Coppia (min) # Inerzia di carico ampere Diagramma del cablaggio Resistenza Condensatore (330 VCA)
UL oz-in N-cm lb-in2 kg-cm Numero di kit ohm watt Numero di kit µF
X250 250 177 3 8,8 0,6 RC 201052-013 150 50 201053-010 6,5
X700 700 494 10 30 1,1 RC 201052-027 150 100 201053-032 12,5
X1100 1.100 777 9 26 3 RC 201052-025 100 160 201053-026 17,5
X1500 1.500 1.059 12 35 3 RC 201052-020 55 375 201053-014 30

240 Volt, 60 Hz, monofase, 72 giri/min

Spostamento di fase
* Numero di tipo Coppia (min) # Inerzia di carico ampere Diagramma
di cablaggio
Resistenza Condensatore (660 VCA)
UL oz-in N-cm lb-in2 kg-cm Numero di kit ohm watt Numero di kit µF
X252 250 177 3 8,8 0,4 RC 201052-015 500 50 201053-012 1,75
X1102 1.100 777 9 26 1,5 RC 201052-026 400 160 201053-028 4
X1502 1.500 1.059 12 35 1,5 RC 201052-018 250 200 201053-016 8

240 Volt, 60 Hz, monofase, 60 giri/min

Spostamento di fase
* Numero di tipo Coppia (min) # Inerzia di carico ampere Diagramma di
cablaggio
Resistenza Condensatore (660 VCA)
UL oz-in N-cm lb-in2 kg-cm Numero di kit ohm watt Numero di kit µF
X252 250 177 3 8,8 0,4 RC 201052-015 500 50 201053-012 1,75
X1102 1.100 777 9 26 1,5 RC 201052-026 400 160 201053-029 6
X1502 1.500 1.059 12 35 1,5 RC 201052-018 250 200 201053-019 9

# Questa è la massima inerzia del carico rigidamente collegato che il motore può avviare in modo affidabile.Se il carico è collegato al motore con un accoppiamento che ha una flessione di 5°, il motore può avviare carichi fino a sette volte quelli elencati.

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
Explosion Proof Motor Brochure Inglese Share URLview
Kollmorgen AC Synchronous Motor Catalog Inglese Share URLview
X Series Hazardous Duty Synchronous Motor Catalog Inglese Share URLview

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
Superior Synchronous Connection Diagrams EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più