Interface de codeur incrémentiel avec entrée différentielle
Cette borne est une interface pour la connexion directe des codeurs incrémentiels avec entrées différentielles (RS422). Un compteur 16 bits (en mode de fonctionnement normal) ou un compteur 16/32 bits commutable (en mode de fonctionnement amélioré) avec un décodeur en quadrature et un verrou de 16 bits (en mode de fonctionnement normal) ou 32 bits (en mode de fonctionnement amélioré) pour l'impulsion zéro peut être lu, réglé ou activé. Les codeurs incrémentaux avec sortie d'alarme peuvent être connectés à l'entrée d'état de commutation négative de l'interface. La mesure de la période et de la fréquence est possible. L'entrée gate permet le verrouillage du compteur, alternativement avec un niveau haut ou bas. L'entrée de verrou est configurable de manière similaire et évalue les niveaux hauts ou bas. L'AKT2G-ENC-190-000 peut également être utilisé comme compteur bidirectionnel sur le canal A ; le canal B spécifie la direction du comptage.
Spécifications

Veuillez consulter l'aide en ligne de KAS pour obtenir des informations importantes concernant l'application et l'utilisation des bornes d'E/S de sécurité.
| Données techniques | AKT2G-ENC-190-000 |
|---|---|
| Connexion de capteur | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (entrées différentielles RS422), connexion asymétrique (5 V ±20 %) également possible |
| Entrées supplémentaires |
gate, verrou (24 Vcc, toutes deux max. 1 MHz admis), entrée d'état (max. 5 Vcc, contact sec, commutation sur potentiel négative) |
| Tension de service du codeur/Alimentation du codeur | 5 Vcc (généré à partir des contacts de puissance 24 Vcc) |
| Courant de sortie du capteur | 0,5 A |
| Compteur | 16 bits, 16/32 bits commutable |
| Verrou d'impulsion nulle | 16 bits, 16/32 bits commutable |
| Fréquence limite | 1 MHz (équivaut à 4 millions d'incréments avec une évaluation quadruple) |
| Décodeur en quadrature | évaluation quadruple |
| Horloges distribuées | en mode de fonctionnement amélioré |
| Détection de rupture de fil sur le capteur | en mode de fonctionnement amélioré |
| Commandes | lecture, réglage, activation |
| Temps de cycle | min. 100 µs |
| Consommation de courant du E-bus | typ. 130 mA |
| Consommation de courant des contacts de puissance | 0,1 A (à l'exclusion du courant de charge du capteur) |
| Isolation électrique | 500 V (tension du E-bus/bus de terrain) |
| Largeur de bits dans l'image de processus | sorties jusqu'à 6 octets, entrée 22 octets, selon le paramétrage |
| MTBF (+55 °C) | - |
| Poids | env. 100 g |
| Température ambiante admissible pendant le fonctionnement | -25 °C ... +60 °C (plage de température étendue) |
| Température ambiante admissible pendant le stockage | -40 °C ... +85 °C |
| Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | env. 27 mm x 10 mm x 70 mm (largeur alignée : 24 mm) |
| Montage | sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715 |
| Résistance aux vibrations/chocs | conforme à EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, voir également les instructions d'installation pour capacité de charge mécanique accrue |
| Immunité/émission électromagnétique | conforme à EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Classe de protection | IP20 |
| Position d'installation | variable |
| Homologation | CE ATEX cULus |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.