Diferansiyel Girişli Artımlı Kodlayıcı Arayüzü
Bu terminal, diferansiyel girişli (RS422) artımlı kodlayıcıların doğrudan bağlantısına yönelik bir arayüzdür. 16-bitlik bir sayaç (normal çalışma modunda) ya da dört aşamalı bir kod çözücüsü olan anahtarlanabilir 16/32-bitlik bir sayaç (gelişmiş çalışma modunda) ve 16-bitlik bir sürgü (normal çalışma modunda) veya sıfır darbe için 32-bitlik bir sürgü (gelişmiş çalışma modunda) okunabilir, ayarlanabilir ya da etkinleştirilebilir. Alarm çıkışı olan artımlı kodlayıcılar arayüzün negatif anahtarlama durumu girişine bağlanabilir. Periyot ve frekans ölçümü yapılabilir. Geçit girişi sayacın, alternatif olarak yüksek ya da düşük bir seviyeyle kilitlenmesini sağlar. Sürgü girişi benzer şekilde yapılandırılabilir ve yüksek ya da düşük seviyeleri değerlendirir. AKT2G-ENC-190-000 ayrıca kanal A üzerinde iki yönlü sayaç olarak kullanılabilir; kanal B sayaç yönünü belirler.
Teknik Özellikler

Güvenlikle ilgili I/O terminallerinin uygulaması ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için lütfen bkz. KAS web yardımı.
| Teknik Veri | AKT2G-ENC-190-000 |
|---|---|
| Sensör bağlantısı | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 diferansiyel girişler) ayrıca tek uçlu bağlantı (5 V ±%20) mümkündür |
| Ek girişler |
geçit, sürgü (24 VDC, her ikisi için de maks. 1 MHz izin verilir), durum girişi (mask. 5 VDC, potansiyelsiz, negatif potansiyele sıfırlama) |
| Kodlayıcı çalışma voltajı / Kodlayıcı beslemesi | 5 VDC (24 V DC güç kontaklarında üretilir) |
| Sensör çıkış akımı | 0,5 A |
| Sayaç | 16 bit, 16/32 bit anahtarlanabilir |
| Sıfır darbe sürgüsü | 16 bit, 16/32 bit anahtarlanabilir |
| Sınır frekansı | 1 MHz (4-katlı değerlendirme ile 4 milyon artıma eşdeğerdir) |
| Dört aşamalı kodlayıcı | 4-kat değerlendirme |
| Dağıtılmış Saatler | , gelişmiş çalışma modunda |
| Sensöre giden kabloda kopma saptaması | , gelişmiş çalışma modunda |
| Komutlar | oku, ayarla, etkinleştir |
| Döngü süresi | min. 100 µs |
| E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi | tipik 130 mA |
| güç kontaklarından akım tüketimi | 0,1 A (sensör yük akımı dahil) |
| Elektriksel yalıtım | 500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
| İşlem görüntüsündeki bit genişliği | , 6 bayt çıkışlara kadar, 22 bayt girişler, parametreleştirmeye bağlıdır |
| MTBF (+55°C) | - |
| Ağırlık | yaklaşık 100 g |
| Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
| Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -40°C ... +85°C |
| İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
| Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 27 mm x 10 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 24 mm) |
| Montaj | , EN 60715 uyumlu 35 mm montaj kızağına |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27'ye uygundur, ayrıca bkz. gelişmiş mekanik yük kapasitesi için kurlum talimatları |
| EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Kurulum pozisyonu | değişken |
| Onay | CE ATEX cULus |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.