Interface do encoder incremental com entrada diferencial
Este cartão é uma interface para conexão direta de encoders incrementais com entradas diferenciais (RS422). Um contador de 16 bits (no modo de operação normal) ou um contador comutável de 16/32 bits (no modo de operação aprimorado) com um decodificador de quadratura e uma trava de 16 bits (no modo de operação normal) ou trava de 32 bits (no modo aprimorado modo de operação) para o pulso zero pode ser lido, definido ou habilitado. Encoders incrementais com saída de alarme podem ser conectados na entrada de status de chaveamento negativo da interface. É possível realizar a medição de período e frequência. A entrada do gate permite o travamento do contador, alternativamente com nível alto ou baixo. A entrada de trava é configurável de forma semelhante e avalia níveis altos ou baixos. O AKT2G-ENC-190-000 também pode ser usado como contador bidirecional no canal A; o canal B especifica a direção da contagem.
Especificações

Consulte a ajuda da web do KAS para informações importantes sobre a aplicação e o uso de terminais de I/O com classificação de segurança.
| Dados técnicos | AKT2G-ENC-190-000 |
|---|---|
| Conexão do sensor | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (entradas diferenciais RS422) também com conexão de terminação única (5 V ±20%) possível |
| Entradas adicionais |
gate, trava (24 VDC, ambos máx. 1 MHz permitidos), entrada de status (máx. 5 VDC, livre de potencial, comutação para potencial negativo) |
| Tensão de operação do encoder / alimentação do encoder | 5 VDC (gerado dos contatos de energia 24 VDC) |
| Corrente de saída do sensor | 0,5 A |
| Contador | 16 bit, 16/32 bit comutável |
| Trava de pulso zero | 16 bit, 16/32 bit comutável |
| Frequência de limite | 1 MHz (é igual a 4 milhões de incrementos com avaliação de 4 vezes) |
| Decodificador de quadratura | Avaliação de 4 vezes |
| Relógios distribuídos | em modo de operação aprimorado |
| Detecção de fio quebrado para o sensor | em modo de operação aprimorado |
| Comandos | ler, definir, habilitar |
| Tempo de ciclo | mín. 100 µs |
| Consumo de corrente via barramento E | tip. 130 mA |
| Consumo de corrente dos contatos de energia | 0,1 A (excluindo a corrente de carga do sensor) |
| Isolamento elétrico | 500 V (E-bus/tensão de campo) |
| Largura de bits na imagem do processo | saídas de até 6 bytes, entradas de 22 bytes, depende da parametrização |
| MTBF (+55 °C) | - |
| Peso | aprox. 100 g |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | -25 °C ... +60 °C (faixa de temperatura estendida) |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -40 °C ... +85 °C |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 27 mm x 10 mm x 70 mm (largura alinhada: 24 mm) |
| Montagem | em trilho de montagem de 35 mm está em conformidade com EN 60715 |
| Resistência a vibração/choque | está em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, consulte também as instruções de instalação para capacidade de carga mecânica aprimorada |
| Imunidade/Emissão EMC | está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Classe de proteção | IP20 |
| Posição de instalação | variável |
| Aprovação | CE ATEX cULus |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.