Salta al contenuto principale
Interfaccia encoder incrementale con ingresso differenziale

Interfaccia encoder incrementale con ingresso differenziale

Questo terminale è un'interfaccia per la connessione diretta di encoder incrementali con ingressi differenziali (RS422). Un contatore a 16 bit (in modalità operativa normale) o un contatore commutabile a 16/32 bit (in modalità operativa potenziata) con un decodificatore in quadratura e un latch a 16 bit (in modalità operativa normale) o a 32 bit (in modalità operativa potenziata) per impulso zero può essere letto, impostato o attivato. Encoder incrementali con uscite d'allarme possono essere collegati all'ingresso dello stato di commutazione negativo dell'interfaccia. Periodo e frequenza possono essere misurati. L'ingresso gate permette il blocco del contatore, alternativamente con un livello alto o basso. L'ingresso latch è configurabile in modo simile e valuta livelli alti o bassi. AKT2G-ENC-190-000 può anche essere usato come contatore bidirezionale sul canale A; il canale B specifica la direzione di conteggio.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Fare riferimento a KAS webhelp  per  informazioni importanti sull'applicazione e l'uso di terminali I/O di sicurezza.

Dati tecnici AKT2G-ENC-190-000
Collegamento sensore A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (ingressi differenziali RS422) possibile anche collegamento single-ended (5 V ±20%)
Ingressi aggiuntivi

gate, latch (24 VDC, entrambi max. 1 MHz consent.),

ingresso stato (max. 5 VDC, senza potenziale, commutazione a potenziale negativo)

Tensione operativa encoder / alimentazione encoder 5 VDC (generata dai contatti di potenza 24 V DC)
Corrente in uscita sensore 0,5 A
Contatore 16 bit, commutabile 16/32 bit
Impulso latch zero 16 bit, commutabile 16/32 bit
Frequenza limite 1 MHz (pari a 4 miliond di incrementi con valutazione a 4 livelli)
Decoder quadratura valutazione a 4 livelli
Clock distribuiti in modalità operativa ottimizzata
Rilevamento filo rotto a sensore in modalità operativa ottimizzata
Comandi lettura, impostazione, abilitazione
Tempo di ciclo min. 100 µs
Consumo di corrente tramite Ebus tip. 130 mA
Consumo di corrente dai contatti di potenza 0,1 A (esclusa corrente di carico sensore)
Isolamento elettrico 500 V (tensione campo/E-bus)
Larghezza bit in immagine di processo fino a uscite 6 byte, ingressi 22 byte, a seconda della parametrizzazione
MTBF (+55°C) -
Peso appross. 100 g
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento -25°C ... +60°C (intervallo di temperatura esteso)
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio -40°C ... +85°C
Umidità relativa consentita 95%, no condensa
Dimensioni (W x H x D) appross. 27 mm x 10 mm x 70 mm (width aligned: 24 mm)
Montaggio su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715
Resistenza a vibrazioni/urti conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, si vedano anche le istruzioni di installazione per capacità di carico meccanico migliorata
Immunità EMC/emissioni conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Classe di protezione IP20
Posiione di installazione variabile
Approvazione CE ATEX cULus

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKT2G I/O Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf

Terminale per circuito a recupero

Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.

Scopri di più

Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più