Borne d'entrée de thermocouple à 4 canaux
Borne d'entrée de thermocouple à 4 canaux, prédéfinie pour le type K avec détection de rupture de câble, 16 bits.
Spécifications

| Données techniques | AKT2G-AN-400-000 |
|---|---|
| Nombre d'entrées | 4 |
|
Types de capteur de thermocouple |
Types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, C (réglages par défaut type K), mesure mV |
|
Fréquence limite de filtre d'entrée |
1 kHz type. ; en fonction de la longueur du capteur, du temps de conversion, du type de capteur |
|
Technologie de branchement |
2 câbles |
|
Longueur maximale de câble jusqu'au thermocouple |
30 m |
|
Plage de mesures, FSV |
dans la plage définie dans chaque cas pour le capteur (réglage par défaut : type K ; -200 … +1370°C) Tension : ± 30 mV (résolution 1 µV) jusqu'à ± 75 mV (résolution 4 µV) |
|
Résolution |
Interne : 16 bit Représentation de la température : 0,1/0,01 °C par chiffre, par défaut 0,1 °C Remarque : 16 bit est utilisé pour le calcul FSV ; donc, des bonds de la valeur >0,01 °C se produisent lorsque la résolution est 0,01 °C en fonction du thermocouple réglé ; par exemple, type K : environ 0,04°C |
|
Soutient la fonction NoCoeStorage |
oui, depuis le microprogrammes 01 |
|
Indication de dysfonctionnement de la bobine |
oui |
|
Durée de conversion |
environ 2,5 s à 20 ms, en fonction de la configuration et du réglage du filtre, par défaut : environ 250 ms |
|
Erreur de mesure |
< ±0,3 % (par rapport à la valeur totale) |
|
Source de tension du système électronique |
via l'E-bus |
|
Horloges distribuées |
- |
|
Consommation actuelle via E-bus |
type 200 mA |
|
Largeur de bit dans l'image des données du processus |
entrée 16 bit max., sortie 8 bit max. |
|
Potentiel max. ±TC par rapport à la masse |
2 V, important par exemple, lors du fonctionnement avec des thermocouples mis à la masse |
|
Tension différentielle max. entre les entrées ±TC |
±15 V permanent |
|
Isolation électrique |
500 V (Tension E-bus/sur le terrain) |
|
Configuration |
via TwinCAT System Manager |
|
Poids |
environ 60 g |
|
Plage de températures ambiantes autorisées pendant le fonctionnement |
-25 °C ... +60 °C (plage de températures allongée), depuis le microprogramme 06 |
|
Plage de températures ambiantes autorisées pendant le stockage |
-40°C ... +85 °C |
|
Humidité relative autorisée |
95 %, pas de condensation |
|
Dimensions (W x H x D) |
environ 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm) |
|
Fixation |
sur un rail de fixation de 35 mm conforme à la norme EN 60715 |
|
Résistance aux vibrations/chocs |
conforme à la norme EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, cf. également les instructions de pose des bornes ayant une capacité de charge mécanique accrue |
|
EMC immunité/émission |
conforme à la norme EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Catégorie de protection |
IP20 |
|
Position de pose |
variable |
|
Approbation |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.