4 ve 8-Kanallı Analog Giriş, 0–20 mA
4 kanal termokupl giriş terminali, tip K'ye ön ayarlı, kopma algılama ile, 16 bit.
Teknik Özellikler

| Teknik Veri | AKT2G-AN-400-000 |
|---|---|
| Giriş sayısı | 4 |
|
Termokupl sensör tipleri |
Tip J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, C (varsayılan ayar tip K), mV ölçümü |
|
Giriş filtresi sınır frekansı |
1 kHz tipik; sensör uzunluğuna, dönüştürme süresine, sensör tipine bağlıdır |
|
Bağlantı teknolojisi |
2-kablolu |
|
Termokupla giden maksimum kablo uzunluğu |
30 m |
|
Ölçüm aralığı, FSV |
sensörün tanımlanan her durumu için tanımlanan aralıkta (varsayılan ayar: tip K; -200 … +1370°C) Voltaj: ± 30 mV (1 µV çözünürlük) en fazla ± 75 mV (4 µV çözünürlük) |
|
Çözünürlük |
Dahili: 16 bit Sıcaklık sunumu: 0,1/0,01 °C/basamak, varsayılan 0,1°C Not: 16 bit, FSV hesaplaması için kullanılır; bu yüzden >0,01°C değer sıçramaları, hangi termokuplın ayarlandığına bağlı olarak 0,01°C çözünürlükte gerçekleşir; ör. tip K için yaklaşık 0,04°C |
|
NoCoeStorage işlevi desteği |
evet, ürün yazılımı 01'den itibaren |
|
Kablolama arızası göstergesi |
evet |
|
Dönüşüm süresi |
yaklaşık 2,5 s ila 20 ms, yapılandırmaya ve filtre ayarına bağlı olarak varsayılan: yaklaşık 250 ms |
|
Ölçüm hatası |
< ±%0,3 (tam ölçek değerine görece) |
|
Elektronikler için voltaj beslemesi |
E-veri yolu aracılığıyla |
|
Dağıtılmış Saatler |
- |
|
E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi |
tipik 200 mA |
|
İşlem verisi görüntüsündeki bit genişliği |
maks. 16 bayt giriş, maks. 8 bayt çıkış |
|
Toprağa göre maks. potansiyel ±TC |
2 V, önemli ör. topraklanmış termokupllarla çalışırken |
|
±TC girişleri arasındaki maks. diferansiyel voltaj |
±15 V kalıcı |
|
Elektriksel yalıtım |
500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
|
Yapılandırma |
TwinCAT System Manager aracılığıyla |
|
Ağırlık |
yaklaşık 60 g |
|
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı |
-25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı), ürün yazılımı 06'dan itibaren |
|
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı |
-40°C ... +85°C |
|
İzin verilebilir bağıl nem |
%95, yoğuşmasız |
|
Boyutlar (G x Y x D) |
yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 12 mm) |
|
Montaj |
EN 60715'e uygun 35 mm montaj kızağına |
|
Titreşim/şok direnci |
EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 uyumludur, ayrıca artırılmış mekanik yük kapasiteli terminallerin kurulum talimatlarına bakın |
|
EMC bağışıklığı/emisyon |
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
Kurulum konumu |
değişken |
|
Onay |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.