Ingresso analogico a 4 e 8 canali, 0-20 mA
Terminale di ingresso termocoppia a 4 canali, preimpostato su tipo K, con rilevamento di rottura dei fili, 16 bit.
Specifiche

| Dati tecnici | AKT2G-AN-400-000 |
|---|---|
| Numero di ingressi | 4 |
|
Tipo di sensore a termocoppia |
Tipi J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, C (impostazione predefinita tipo K), misurazione mV |
|
Frequenza limite filtro di ingresso |
1 kHz tip.; in funzione di lunghezza del sensore, tempo di conversione, tipo di sensore |
|
Tipo di collegamento |
a 2 fili |
|
Max. lunghezza cavo fino alla termocoppia |
30 m |
|
Intervallo di misurazione, FSV |
nell'intervallo definito volta per volta per il sensore (impostazione predefinita: tipo K; da -200 a +1370 °C) Tensione: da ± 30 mV (risoluzione 1 µV) fino a ± 75 mV (risoluzione 4 µV) |
|
Risoluzione |
Interna: 16 bit Rappresentazione temperatura: 0,1/0,01 °C per cifra, impostazione predefinita 0,1 °C Nota: 16 bit è usato per il calcolo FSV; pertanto, salti di valore >0,01 °C si verificheranno con risoluzione 0,01 °C in funzione della termocoppia impostata; es. tipo K: circa 0,04 °C |
|
Supporta la funzione NoCoeStorage |
sì, dalla versione firmware 01 |
|
Indicazione guasto cablaggio |
sì |
|
Tempo di conversione |
circa da 2,5 s a 20 ms, a seconda della configurazione e dell'impostazione del filtro, valore predefinito: circa 250 ms |
|
Errore di misurazione |
< ±0,3% (rispetto al valore di fondo scala) |
|
Alimentazione di tensione per elettronica |
tramite l'E-bus |
|
Clock distribuiti |
- |
|
Consumo di corrente tramite E-bus |
typ. 200 mA |
|
Larghezza bit nell'immagine dei dati di processo |
max. 16 byte in ingresso, max. 8 byte in uscita |
|
Max. ±TC potenziale a terra |
2 V, importante ad es. quando si utilizzano termocoppie con messa a terra |
|
Max. tensione differenziale tra gli ingressi ±TC |
±15 V permanente |
|
Isolamento elettrico |
500 V (E-bus/tensione di campo) |
|
Configurazione |
tramite TwinCAT System Manager |
|
Peso |
circa 60 g |
|
Intervallo di temperatura ambiente ammesso in esercizio |
da -25 °C a +60 °C (intervallo di temperatura esteso), da versione firmware 06 |
|
Intervallo di temperatura ambiente ammesso in stoccaggio |
da -40 °C a +85 °C |
|
Umidità relativa ammessa |
95%, senza condensa |
|
Dimensioni (L x A x P) |
circa 15 mm x 100 mm x 70 mm (allineamento in larghezza: 12 mm) |
|
Montaggio |
su guida da 35 mm conforme a EN 60715 |
|
Resistenza a vibrazioni/urti |
conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, si vedano anche le istruzioni di installazione per terminali con capacità di carico meccanico aumentata |
|
Immunità/emissione CEM |
conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Classe di protezione |
IP20 |
|
Posizione di installazione |
variabile |
|
Omologazione |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.